TPD4E05U06

アクティブ

USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Package name DFN2510 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 40 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 10 Dynamic resistance (typ) 0.8 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, SATA/PCIe, USB 3.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 6.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Package name DFN2510 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 40 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 10 Dynamic resistance (typ) 0.8 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, SATA/PCIe, USB 3.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 6.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
USON (DQA) 10 2.5 mm² 2.5 x 1
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
    • ±12kV 接触放電
    • ±15kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-4 EFT 保護
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 2.5A (8/20µs)
  • IO 容量:0.42pF~0.5pF (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧:6.5V (最小値)
  • 超低リーク電流:10nA (最大値)
  • 低 ESD クランプ電圧
  • 産業用温度範囲:-40℃~+125℃
  • 使いやすいストレート ルーティング パッケージ
  • 業界標準の SOD-523 パッケージ (1.60mm × 0.80mm × 0.65mm)
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
    • ±12kV 接触放電
    • ±15kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-4 EFT 保護
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 2.5A (8/20µs)
  • IO 容量:0.42pF~0.5pF (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧:6.5V (最小値)
  • 超低リーク電流:10nA (最大値)
  • 低 ESD クランプ電圧
  • 産業用温度範囲:-40℃~+125℃
  • 使いやすいストレート ルーティング パッケージ
  • 業界標準の SOD-523 パッケージ (1.60mm × 0.80mm × 0.65mm)

TPDxE05U06 は、超低容量の単方向過渡電圧サプレッサ (TVS) ベース静電気放電 (ESD) 保護ダイオード ファミリです。各デバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベルを上回る ESD のエネルギーを消費できます。TPDxE05U06 は負荷容量が非常に小さいため、あらゆる高速信号ピンを保護するのに理想的なデバイスです。

TPDxE05U06 の代表的なアプリケーションには、HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express、eSata および V-by-One HS の高速信号ラインが含まれます。

TPDxE05U06 は、超低容量の単方向過渡電圧サプレッサ (TVS) ベース静電気放電 (ESD) 保護ダイオード ファミリです。各デバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベルを上回る ESD のエネルギーを消費できます。TPDxE05U06 は負荷容量が非常に小さいため、あらゆる高速信号ピンを保護するのに理想的なデバイスです。

TPDxE05U06 の代表的なアプリケーションには、HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express、eSata および V-by-One HS の高速信号ラインが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPDxE05U06 超高速 (最大 6Gbps) インターフェイス用 1/4/6 チャネル ESD 保護デバイス データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2024年 9月 5日
アプリケーション概要 ESD Protection for HDMI Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 1日
ユーザー・ガイド Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 19日
セレクション・ガイド System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
アプリケーション・ノート ESD Protection Layout Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 7日
ユーザー・ガイド Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
技術記事 ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance PDF | HTML 2018年 2月 12日
アプリケーション・ノート Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines 2016年 6月 29日
技術記事 How to protect industrial human-machine interfaces from electrical overstress PDF | HTML 2016年 3月 3日
ホワイト・ペーパー Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日
技術記事 Two parameters to consider when selecting ESD protection diodes for HDMI 2.0 PDF | HTML 2015年 7月 2日
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012年 9月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — ESD の評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

HSEC180ADAPEVM — システム オン モジュール (SOM) ベースのプラットフォーム向け、HSEC180 アダプタ ボード

この評価基板は、TI の C2000™ システム オン モジュール プラットフォーム向けの 180 ピン高速エッジ カード (HSEC) アダプタであり、SOM ベースのプラットフォームで C2000 HSEC ベースの EVM との下位互換性を確保できます。HSEC180ADAPEVM は、TMDSHSECDOCK などの従来型の C2000 HSEC ドッキング ステーションで使用できるように、SOM ボードの 180 本のピンを HSEC ピンに接続します。また、HSEC180ADAPEVM には 2 個の DP83826 10/100Mbps 産業用イーサネット PHY (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS65982-EVM — TPS65982 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM)

2016 年 3 月に USB Power Delivery Specification (USB PD 仕様) が変更されました。この評価基板 (EVM) はその変更より前に開発されたものです。そのため、5、9、15、20V の各レールをサポートするネイティブ ハードウェアを搭載していません。電力供給の新しいルールに従うには、『USB-PD の「電力ルール」が規定する複数の電圧に対応するための TPS65982 の設計』 (TPS65982 Designs for Supporting Voltages in USB-PD "Power Rules") (...)

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
販売特約店からご購入
シミュレーション・モデル

TPD4E05U06 IBIS Model (Rev. A)

SLVM741A.ZIP (3 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPDxE05U06 S-Parameters Model

SLVMBU0.ZIP (1 KB) - S-Parameter Model

多くの TI リファレンス デザインには、TPD4E05U06 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USON (DQA) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ