ESDEVM
ESD の評価基板
ESDEVM
概要
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト ポイントに接続するパターンを備えたフットプリントが用意されており、ブレークダウン電圧、保持電圧、リーケージなどの DC テストを簡単に実行できます。また、基板レイアウトにより、信号ピンを信号のある場所に短絡することで、任意のデバイス ピンを電源 (VCC) または接地に簡単に接続できます。
特長
- 多くのフットプリントにより各部品のテストが可能
- S パラメータによるシグナル インテグリティのテスト
ESD 保護ダイオード
TVS ダイオード
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | ||
証明書 | ESDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |