TPD4E6B06
- IEC 61000-4-2 Level 4
- ±15-kV Contact Discharge
- ±15-kV Air Gap Discharge
- IEC 61000-4-5 (Surge): 3 A (8/20 µs)
- IO Capacitance: 4.8 pF (Typical)
- RDYN: 0.75 Ω (Typical)
- DC Breakdown Voltage: ±6 V (Minimum)
- Ultra Low Leakage Current: 100 nA (Maximum)
- Clamping Voltage: 10 V (Maximum at IPP = 1 A)
- Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
- Space Saving DPW Package (0.8 mm × 0.8 mm)
The TPD4E6B06 is a four channel electrostatic discharge (ESD) protection device in an ultra small DPW package. It is the industry’s smallest 4-channel transient voltage suppressor (TVS) diode with a 0.48-mm pitch. This larger pitch helps save on printed-circuit board (PCB) manufacturing costs. The device provides IEC61000-4-2 compliance up to 15-kV contact discharge. It has an ESD clamp circuit with back-to-back diodes for bipolar-bidirectional signal support. The 4.8-pF (typical) line capacitance is suitable for a wide range of applications supporting data rates up to 700 MHz.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — ESD の評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X2SON (DPW) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。