新製品
Automotive 1400V matched thin-film resistor divider with 12.5MΩ fixed input
概算価格 (USD) 1ku | 1.725
Low power matched thin-film resistor divider network with 100kΩ fixed input
概算価格 (USD) 1ku | 0.731
All-purpose matched thin-film resistor divider network with 10kΩ fixed input
概算価格 (USD) 1ku | 0.731
Automotive low-noise matched thin-film resistor divider network with 1kΩ fixed input
概算価格 (USD) 1ku | 0.863
高精度抵抗ネットワークを使用して統合型ソリューションの精度を達成
長期ドリフトを最小化
高精度抵抗ネットワークとは、時間、温度、ストレスの範囲全体にわたって、抵抗値の比率が規定の制限内にとどまるように設計したものを意味します。
最大の設計フレキシビリティ
互いにピン互換性のある複数の抵抗ネットワークを採用すると、カスタマイズした高 CMRR (同相除去比) のディスクリート差動アンプで、また複数の高精度オペアンプと組み合わせた場合の計測アンプで、設計のフレキシビリティを確保できます。
基板面積の節減
SOT (小型アウトライン トランジスタ)-23-THN (2.9mm x 1.6mm) などの小型パッケージや、抵抗チェーン全体の置き換えに適した設計を採用している高電圧バージョンを取り揃えたネットワークを活用すると、基板レイアウトを向上させることができます。