RES60A-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q200 認定済み:
- 温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
- 高い電圧定格:
- 4000VDC (60 秒) で 3 回以上の HiPOT 試験に合格
- HVIN と LVIN の間で 1700VDC の沿面距離および空間距離をサポート (IEC-61010 PD 2)
- 低いシフトおよびドリフトで高い DC 精度を実現:
- 初期比率マッチング精度:±0.1% (最大値)
-
低いドリフト:±1ppm/°C (標準値)
- 長い時間が経過しても全温度範囲にわたって ±0.2% の精度
- 低熱ノイズ薄膜抵抗
RES60A-Q1 は、マッチングされた抵抗分割器で、テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ ウエハ プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。高品質の SiO2 絶縁層は抵抗器をカプセル化し、継続的動作で最大 1400VDC、HiPOT テスト (60 秒) で最大 4000VDC という非常に高い電圧で使用できるようにします。このデバイスは、公称入力抵抗 RHV = 12.5MΩ であり、幅広いシステムの要求を満たすため、いくつかの公称比率で供給されます。
RES60A-Q1 シリーズは高い比率マッチング精度を特長としており、各分割器の測定比率は公称値の ±0.1% (最大) 以内です。この精度は、仕様温度範囲全体で維持され時間が経過しても、累積ドリフトはわずか ±0.2% (最大)です。したがって、キャリブレーションなしの RES60A-Q1 の生涯耐性は、±0.3%の (max) 内に収まります。
RES60A-Q1 は、AEC-Q200 温度グレード 1 で車載認定済みで、–40°C~125°C の仕様温度範囲を満たしています。このデバイスは、8 ピンSOIC パッケージで供給され、公称本体サイズが 7.5mm × 5.85mm で、高電圧ピンと低電圧ピンの間の沿面距離と空間距離が 8.5mm 以上あります。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | RES60A-Q1 車載対応、1400VDC 、高精度抵抗分割器 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026年 1月 7日 |
| アプリケーション概要 | HEV / EV アプリケーションにおける高電圧測定 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 8月 19日 | |
| 技術記事 | 内蔵の抵抗デバイダを活用して EV バッテリシステムの性能を向上 させる方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 10月 14日 | |
| 技術記事 | 整合式電阻分壓器如何提升 EV 電池系統性能 | PDF | HTML | 2024年 10月 14日 | |||
| 技術記事 | 통합 저항 분할기가 EV 배터리 시스템 성능을 개선하는 방법 | PDF | HTML | 2024年 10月 14日 | |||
| 証明書 | RES60EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 9月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
RES60A-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
TIDA-010985 — 大容量 Y キャパシタを用いたリファレンス デザインを備える、800V DC システム向け抵抗ブリッジ方式の絶縁監視デバイス
TIDA-010244 — 3 相シャントベース エネルギー計測のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。