RES60EVM

RES60A-Q1 の評価基板

RES60EVM

購入

概要

RES60 評価基板 (EVM) は、RES60 デバイスの動作と機能を開発ユーザーが容易に評価およびテストできるように設計されています。この評価基板は、抵抗デバイダとそれに続くオペアンプ バッファで構成されています。この評価基板は、±0.9V ~ ±2.75V の分割電源で動作します。この評価基板のデフォルト構成には、500:1 の抵抗デバイダが使用されています。

特長
  • 入出力用のバナナ接続
  • 関連のあるすべてのノードに到達できる、利便性の高い複数のテスト ポイント
  • さまざまな RES60 比をサポート
  • 追加のブランク サンドボックス回路を使用して柔軟に構成可能
マッチング済み薄膜抵抗
RES60A-Q1 車載対応、12.5MΩ 固定入力、1400V、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
数量限定

RES60EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

RES60EVM — RES60A-Q1 の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 RES60EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 9月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) RES60 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 9月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ