TPD5E003
- Provides System-Level ESD Protection for Low-
Voltage I/O Interface - IEC 61000-4-2 Level 4
- ±15 kV (Contact Discharge)
- ±15 kV (Air-Gap Discharge)
- Typical I/O Capacitance 7 pF (VIO = 2.5 V)
- DC Breakdown Voltage: 6 V (Minimum)
- Low Leakage Current: 100 nA (Maximum)
- Low ESD Clamping Voltage
- Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
- IEC 61000-4-5 (Surge): 40 W (8/20-µs Pulse)
- Small, Easy-to-Route DPF Package
The TPD5E003 is a five-channel electrostatic discharge (ESD) transient voltage
suppression (TVS) device. This device offers ±15-kV IEC contact and ±15-kV air-gap (level 4) ESD
protection, and features five identical ESD clamping diodes that can be used to protect either five
unidirectional (0 V to 5 V) I/O lines or four bidirectional (–5 V to 5 V) I/O lines. The compact
DPF package is an industry standard and is convenient for component placement in
space-constrained applications. Typical application interfaces include SIM card interfaces,
audio lines (mics, earphones, and speakerphones), SD interfaces, and keypads, or other buttons.
Typical end equipment includes cell phones, tablets, remote controllers, and wearables.
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD5E003 Five-Channel Space-Saving ESD Protection Device データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 9月 29日 | ||
ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
ユーザー・ガイド | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ESDEVM — ESD の評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X2SON (DPF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。