製品詳細

Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 400 Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 4.2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6.3 Features Surge protection Clamping voltage (V) 57 Dynamic resistance (typ) 0.5 Interface type CAN, General purpose Breakdown voltage (min) (V) 37.8 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 400 Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 4.2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6.3 Features Surge protection Clamping voltage (V) 57 Dynamic resistance (typ) 0.5 Interface type CAN, General purpose Breakdown voltage (min) (V) 37.8 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT (DYF) 2 3.445 mm² 2.65 x 1.3
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 6.5A (8/20µs)
    • クランプ電圧:6.5A において 71V (8/20µs)
  • IO容量4.3pF (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧:37.8V (最小値)
  • 超低リーク電流:10nA (最大値)
  • ESD クランプ電圧:56V (16A TLP の場合)
  • 産業用温度範囲:-55℃~+150℃
  • 業界標準の SOD-323 リード付きパッケージ(2.5mm × 1.2mm)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 6.5A (8/20µs)
    • クランプ電圧:6.5A において 71V (8/20µs)
  • IO容量4.3pF (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧:37.8V (最小値)
  • 超低リーク電流:10nA (最大値)
  • ESD クランプ電圧:56V (16A TLP の場合)
  • 産業用温度範囲:-55℃~+150℃
  • 業界標準の SOD-323 リード付きパッケージ(2.5mm × 1.2mm)

ESD851 は双方向 ESD 保護ダイオードで、ESD やサージなどの有害な過渡電圧をクランプするよう設計されています。ESD851 は、最大 ±30kV の ESD 衝撃 (接触放電および気中放電) を吸収する定格を備えており、IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で規定されている最大レベルをクリアしています。サージの場合、IEC 61000-4-5 規格に準拠して、ピーク電流が最大 6.5A の 8/20µs のサージをクランプできます。

また、このデバイスには 4.3pF (標準値) の IO 容量があり、データ ラインを保護できます。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。

ESD851 は、業界標準のリード付き SOD-323 パッケージで供給され、半田付けが容易です。

ESD851 は双方向 ESD 保護ダイオードで、ESD やサージなどの有害な過渡電圧をクランプするよう設計されています。ESD851 は、最大 ±30kV の ESD 衝撃 (接触放電および気中放電) を吸収する定格を備えており、IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で規定されている最大レベルをクリアしています。サージの場合、IEC 61000-4-5 規格に準拠して、ピーク電流が最大 6.5A の 8/20µs のサージをクランプできます。

また、このデバイスには 4.3pF (標準値) の IO 容量があり、データ ラインを保護できます。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。

ESD851 は、業界標準のリード付き SOD-323 パッケージで供給され、半田付けが容易です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ESD851 36V 双方向 ESD 保護ダイオード、SOD-323 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — ESD の評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ESD851 IBIS Model

SLVME73.ZIP (2 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ESD851 PSpice Transient Model

SLVME72.ZIP (171 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT (DYF) 2 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ