TPD4E02B04
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±12-kV Contact Discharge
- ±15-kV Air Gap Discharge
- IEC 61000-4-4 EFT Protection
- 80 A (5/50 ns)
- IEC 61000-4-5 Surge Protection
- 2 A (8/20 µs)
- IO Capacitance:
- 0.25 pF (Typical)
- 0.33 pF (Maximum)
- DC Breakdown Voltage: 5.5 V (Minimum)
- Ultra Low Leakage Current: 10 nA (Maximum)
- Low ESD Clamping Voltage: 8.8 V at 5-A TLP
- Supports High Speed Interfaces up to 10 Gbps
- Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
- Easy Flow-Through Routing Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The TPD4E02B04 is a bidirectional TVS ESD protection diode array for USB Type-C and HDMI 2.0 circuit protection. The TPD4E02B04 is rated to dissipate ESD strikes at the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).
This device features a 0.25-pF IO capacitance per channel making it ideal for protecting high-speed interfaces up to 10 Gbps such as USB 3.1 Gen2. The low dynamic resistance and low clamping voltage ensure system level protection against transient events.
The TPD4E02B04 is offered in the industry standard USON-10 (DQA) package. The package features flow-through routing and 0.5-mm pin pitch easing implementation and reducing design time.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ESDEVM — ESD の評価基板
<p>静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。</p>
<p>標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01620 — USB-C™ から DisplayPort へのアクティブ・ケーブルのリファレンス・デザイン
PMP40154 — HDMI 出力付き USB Type-C / USB PD DRP のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
USON (DQA) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。