PMP40154
HDMI 出力付き USB Type-C / USB PD DRP のリファレンス・デザイン
PMP40154
概要
The PMP40154 is a true USB Type-C™ and USB PD DRP reference design. The reference design supports USB Type-C™ input to HDMI output display. It implements the USB PD controller and power switch TPS65986, and the alternate mode MUX HD3SS460. It is fully compatible with all of the standard USB Type-C™ products, and backward compatible with legacy devices and adaptors. The design includes some IEC ESD devices TPD8S300, TPD4E02B04 etc. They isolate the system from the high voltage condition present on the connector.
特長
- True USB Type-C™ and USB PD DRP design
- Compatible with legacy adaptors
- B1.2/divider mode output supported
- IEC ESD and short-to-VBUS protection for CC and SBU lines
出力電圧オプション | PMP40154.1 | PMP40154.2 | PMP40154.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 3.3 | 3.3 |
Vin (Max) (V) | 20 | 3.3 | 3.3 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 5 | 1.2 |
Iout (Max) (A) | 3 | 1.1 | 1 |
Output Power (W) | 9.9 | 5.5 | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Non Sync | Boost- Synchronous | Buck- Synchronous |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRX6.PDF (169 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD4E02B04 — USB 3.0、HDMI 2.0 と高速シグナル向け、クワッド、0.25pF、±3.6V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTMLESD 保護ダイオード
TPD4E05U06 — USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1