TIDA-01620

USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ ケーブルのリファレンス デザイン

TIDA-01620

設計ファイル

概要

USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ ケーブルのリファレンス デザインは、USB Type-C 接続で DisplayPort ビデオ信号の転送を可能にするための枠組みです。DisplayPort コネクタは DisplayPort ビデオを転送しますが、従来このコネクタは大型になりがちで、小型の電子機器には理想的ではありません。一方、もっと小さな USB Type-C コネクタを使用して小型の電子機器から DisplayPort ビデオを転送することもできますが、ケーブルが長さ 1 ~ 2m と短いのが欠点です。このデザインでは、単一の USB Type-C ケーブル接続によって 5m のケーブルを使用して DisplayPort ビデオの転送を行い、従来の DisplayPort シンクと新しい USB Type-C ソースとの間での DisplayPort 通信を可能にします。

特長
  • USB Type-C と DisplayPort 間の双方向接続
  • USB Type-C への VESA DisplayPort Alt モードをサポート
  • UFP および DFP 構成
  • USB Billboardを内蔵
  • 2.7V~5.5VのVCONN範囲全体で動作
  • 5m までの DisplayPort ケーブルに対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU597.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWZ4.ZIP (39 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWZ1.PDF (359 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWZ3.ZIP (1451 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEU6.ZIP (279 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWZ2.ZIP (206 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWZ0.PDF (442 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS63051超小型、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E02B04USB 3.0、HDMI 2.0 と高速シグナル向け、クワッド、0.25pF、±3.6V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TUSB544USB TYPE-C™、8.1Gbps、マルチプロトコル リニア リドライバ

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB422USB PD TCPCi ポート コントローラ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E05U06高速インターフェイス向け、0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード、0402 パッケージ封止

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

ESD122USB Type-C と HDMI 2.0 向け、デュアル 0.2pF、±3.6V、±17kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCEU7 — USB Type-C to DP Dongle Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01620 USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ ケーブルのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEU7 USB Type-C to DP Dongle Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/08/28
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01620 USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ ケーブルのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceu7 or www.ti.com/lit/xx/tidceu7/tidceu7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEU7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド USB-C から DisplayPort へのアクティブ・ケーブルのリファレンス・デザイン 英語版 2018/08/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。