ホーム インターフェイス USB IC USB ハブと USB コントローラ

TUSB422

アクティブ

USB PD TCPCi ポート コントローラ

製品詳細

Function Type-C USB speed (Mbps) 10000 Type PD controller Supply voltage (V) 2.7, 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Type-C USB speed (Mbps) 10000 Type PD controller Supply voltage (V) 2.7, 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFP) 9 1.68 mm² 1.4 x 1.2
  • USB Type-C™1.2および電力供給(PD)仕様をサポート
  • 以下をサポートするUSB PD PHY I2Cインターフェイス(TCPCi):
    • 5~24V電力ソースおよびシンク
    • 2.5WのVCONNスイッチ
    • オルタネート・モードのネゴシエーション
  • 自律的DRP (デュアル・ロール・ポート)をサポートし、携帯型アプリケーション用に最適化
  • 専用ホスト、専用デバイス、デュアル・ロールに構成可能なソフトウェア
    • DFP、UFP、DRP
    • USBポートの取り付け/取り外し
    • ケーブルの向きの検出
    • 電流モードのアドバタイズと検出
    • デバッグおよびオーディオ・アクセサリのサポート
    • アクティブ・ケーブル検出
    • アクティブ・ケーブル用VCONN
  • バッテリ切れサポート
  • 内蔵の過熱検知ダイオード(OTSD)
  • VBUS検出および放電制御
  • VDD電源電圧: 2.7V~5.5V
  • 低消費電流
  • –40℃~85℃の産業用温度範囲
  • USB Type-C™1.2および電力供給(PD)仕様をサポート
  • 以下をサポートするUSB PD PHY I2Cインターフェイス(TCPCi):
    • 5~24V電力ソースおよびシンク
    • 2.5WのVCONNスイッチ
    • オルタネート・モードのネゴシエーション
  • 自律的DRP (デュアル・ロール・ポート)をサポートし、携帯型アプリケーション用に最適化
  • 専用ホスト、専用デバイス、デュアル・ロールに構成可能なソフトウェア
    • DFP、UFP、DRP
    • USBポートの取り付け/取り外し
    • ケーブルの向きの検出
    • 電流モードのアドバタイズと検出
    • デバッグおよびオーディオ・アクセサリのサポート
    • アクティブ・ケーブル検出
    • アクティブ・ケーブル用VCONN
  • バッテリ切れサポート
  • 内蔵の過熱検知ダイオード(OTSD)
  • VBUS検出および放電制御
  • VDD電源電圧: 2.7V~5.5V
  • 低消費電流
  • –40℃~85℃の産業用温度範囲


TUSB422は、USB Type-Cエコシステムに必要な構成チャネル(CC)ロジックを持つUSB Type-Cポートを実現するUSB PD PHYです。USB BMC電力供給(PD)プロトコルの物理層を内蔵し、最大100Wの電力を供給可能で、オルタネート・モード・インターフェイスをサポートしています。USB Type-Cポート・マネージャ(TCPM)を内蔵する外部マイクロプロセッサは、I2Cインターフェイスを経由してTUSB422と通信します。

TCPMの管理下において、TUSB422はCCピンを使用してポートの取り付け/取り外し、ケーブルの向き、ロールを検出し、USB Type-C電流モードのポート制御を行います。TUSB422は、アプリケーションに応じて、DFP、UFP、DRPとして構成できます。TUSB422は、互換USB Type-Cポートの実装のためにVBUS検出および放電に対応しています。

TUSB422には、アクティブ・ケーブルへのVCONN電力供給のために2.5Wスイッチが内蔵されています。VCONN放電機能も備えています。TUSB422は、オーディオ・アクセサリやデバッグ・アクセサリなどのUSB Type-Cのオプション機能もサポートしています。

幅広い電源電圧範囲で動作し、低消費電力です。TUSB422は産業用温度範囲で利用できます。


TUSB422は、USB Type-Cエコシステムに必要な構成チャネル(CC)ロジックを持つUSB Type-Cポートを実現するUSB PD PHYです。USB BMC電力供給(PD)プロトコルの物理層を内蔵し、最大100Wの電力を供給可能で、オルタネート・モード・インターフェイスをサポートしています。USB Type-Cポート・マネージャ(TCPM)を内蔵する外部マイクロプロセッサは、I2Cインターフェイスを経由してTUSB422と通信します。

TCPMの管理下において、TUSB422はCCピンを使用してポートの取り付け/取り外し、ケーブルの向き、ロールを検出し、USB Type-C電流モードのポート制御を行います。TUSB422は、アプリケーションに応じて、DFP、UFP、DRPとして構成できます。TUSB422は、互換USB Type-Cポートの実装のためにVBUS検出および放電に対応しています。

TUSB422には、アクティブ・ケーブルへのVCONN電力供給のために2.5Wスイッチが内蔵されています。VCONN放電機能も備えています。TUSB422は、オーディオ・アクセサリやデバッグ・アクセサリなどのUSB Type-Cのオプション機能もサポートしています。

幅広い電源電圧範囲で動作し、低消費電力です。TUSB422は産業用温度範囲で利用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

TUSB422 ソフトウェアが入手可能です。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB422 USB Type-C™電力供給ポート・コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 8月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TUSB422I IBIS Model

SLLM328.ZIP (72 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP40441 — USB PD PPS 向け、マルチセル昇降圧バッテリ・チャージャ・システムのリファンレス・デザイン

This reference design is for USB Power Delivery (PD) battery charging applications, such as power banks or other portable devices. It employs the Buck-Boost charger BQ25713 for a wide input and output range for USB PD charging. The USB PD controller card (PMP40442) can configure the charger to run (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01620 — USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ・ケーブルのリファレンス・デザイン

The USB Type-C® to DisplayPort Active Cable reference design is a framework that can enable DisplayPort video signaling over a USB Type-C connection. Traditionally, DisplayPort connectors transfer DisplayPort video but this connector can be large and are not ideal for small electronics. While a (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01582 — USB パワー・デリバリ・プログラマブル電源向けスイッチト・キャパシタ高速充電のリファレンス・デザイン

The goal of this reference design is to show the total system performance when using the switched-cap fast charge topology in a smart phone application. The system includes using a smart wall adapter that supports USB Power Delivery (PD) Programmable Power Supply (PPS) specifications to reduce (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ