TIDA-01582
USB パワー・デリバリ・プログラマブル電源向けスイッチト・キャパシタ高速充電のリファレンス・デザイン
TIDA-01582
概要
The goal of this reference design is to show the total system performance when using the switched-cap fast charge topology in a smart phone application. The system includes using a smart wall adapter that supports USB Power Delivery (PD) Programmable Power Supply (PPS) specifications to reduce losses over the charging cable as well as reduce losses and the temperature rise in the smart phone. The bq25970 is the first switched-capacitor charger from TI that is capable of delivering up to 8A of charge current to a battery.
特長
- High efficiency charging 96.6% at 6A
- Full system example for USB PD PPS voltage and current control
- Software flow chart for phone and wall adapter
- bq25890 for precharge, taper charge and termination
- bq25970 for 6A charging with 3A cable current
- TUSB422 USB PD controller for communication with smart wall adapter
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVB3.PDF (48 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1