TS3USB221
- 2.3V および 3.6V の VCC で動作
- VI/O は最大 5.5V 振幅の信号に対応
- 1.8V 互換の制御ピン入力
- OE がディセーブルのとき低消費電力モード (1µA)
- rON = 6Ω (最大値)
- ΔrON = 0.2Ω (標準値)
- Cio(ON) = 6pF (最大値)
- 低消費電力:最大値 30µA
- 人体モデル (HBM) で 2000V 超の ESD
- 高帯域幅:1.1GHz (標準値)
TS3USB221 は高帯域幅スイッチであり、ハンドセットや民生用アプリケーション (例:携帯電話、デジタル・カメラ、ノート PC) での High-Speed USB 2.0 信号のスイッチングに特化して設計され、ハブやコントローラで USB I/O が限られている状況に有用です。このスイッチは帯域幅が広く (1.1GHz)、エッジと位相の歪みを最小限に抑えて信号を通過させることができます。このデバイスは、USB ホスト・デバイスからの差動出力を、対応する 2 つの出力のどちらかに多重化します。このスイッチは双方向であり、出力での高速信号の減衰は全くないか、あってもわずかです。TS3USB221 は、ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。また、TS3USB221 は High-Speed USB 2.0 (480Mbps) などの各種規格に適合しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TS3USB221 シングル・イネーブル付きの High-Speed USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチ データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2019年 2月 19日 |
アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron | 2019年 9月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
ユーザー・ガイド | TS3USB221/A/E Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) | 2009年 10月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500
DLP® LightCrafter™ 4500 開発モジュールは産業、医療、科学アプリケーション向けに、高い輝度と解像度を備えたフレキシブルな高精度ライト・ステアリング・ソリューションを実現します。DLP LightCrafter 4500 は 0.45 インチ WXGA チップセットを採用しており、高い解像度、輝度、プログラマビリティを小フォーム・ファクタで提供します。
DLP LightCrafter 4500 の USB ベース API(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)と使いやすい (...)
TS3USB221AEVM — TS3USB221A 向け評価モジュール
The TS3USB221AEVM is an evaluation module (EVM) for the TS3USB221A high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The TS3USB221AEVM lets signal pass with minimum edge and phase distortion, integrates ESD protection cells on all pins, and also multiplexes (...)
TS3USB221EEVM — TS3USB221E 評価モジュール
The TS3USB221EEVM is an evaluation module for the Texas Instruments high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The USB221EEVM allows signals to pass with minimum edge and phase distortion, integrates IEC-level ESD protection cells on all pins, and also multiplexes (...)
TS3USB221EVM — TS3USB221 評価モジュール
The TS3USB221EVM is an evaluation module for the Texas Instruments high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The USB221EVM allows signals to pass with minimum edge and phase distortion and also multiplexes differential signals from a common USB input to one of two (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00538 — 完全統合型 5A NVDC シングル・セル・バッテリ・チャージャ、パワー・パスおよび MaxCharge 高電圧 Adap 付き
TIDA-01582 — USB パワー・デリバリ・プログラマブル電源向けスイッチト・キャパシタ高速充電のリファレンス・デザイン
DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA チップセット・リファレンス・デザイン
TIDA-00254 — DLP®テクノロジーを使用する3Dマシン・ビジョン・アプリケーション用の高精度ポイント・クラウド・ジェネレーション
PMP4496 — USB-C DFP Power Bank、入力高速チャージャ付、リファレンス・デザイン
TIDA-00590 — デュアル・バッテリ・チャージャ IC リファレンス・デザイン(カスケード構成で接続)
TIDA-00589 — I2C 制御シングル・セル 5A 高速チャージャ、MaxCharge および 3.1A ブースト操作付、Power Bank 用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN (RSE) | 10 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。