DLP4500-C350REF

DLP 0.45 WXGA チップセット・リファレンス・デザイン

DLP4500-C350REF

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、DLP® 0.45” WXGA チップセットを備え、DLP® LightCrafter™ 4500 評価モジュール(EVM)に実装されており、産業、医療、および科学アプリケーションで使用される、高い分解能と正確なパターンのフレキシブルな制御を実現します。無償の USB ベースの GUI および API により、開発者は、TI の革新的なデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)テクノロジーをカメラ、センサ、モーター、およびその他のペリフェラルに簡単に組み込むことができ、高度に差別化された 3D マシン・ビジョン・システム、3D プリンタ、および拡張現実ディスプレイを作成できます。

 



 

 

特長
  • 最大 4,225Hz のパターン・レートでの 1M+ デジタル・マイクロミラーの正確な制御
  • USB、mini-HDMI、I2C、および FPD Link などの複数の通信インターフェイス
  • 幅広いペリフェラルを統合するための、プログラマブルな極性および立ち上がり/立ち下がりエッジ遅延制御付きの 2 個の設定可能な I/O トリガ
  • オンボードの 32MB フラッシュ・メモリにより、最大 64 個の 24 ビット・パターンを保存可能
  • 出力 0 ~ 5A の LED ドライバにより、最大 3 個の LED を表示パターンと同期可能
  • 内蔵型でありながらフレキシブルなモジュール設計により、高い輝度と分解能が重要となる開発サイクルを短縮可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU152.PDF (548 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR157A.PDF (433 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR158A.PDF (257 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFZ9A.ZIP (2038 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRG00B.ZIP (5633 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC086A.ZIP (4061 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TLV621303 ~ 17V、3A、降圧コンバータ、3x3 QFN パッケージ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS546204.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS652514.5V~18V 入力、3A/2A/2A 出力、同期整流 3 回路降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AHC1G09オープン ドレイン出力、1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74HC212 チャネル、4 入力、2V ~ 6V AND ゲート

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD8S009HDMI と DisplayPort 向け、8 チャネル、0.8pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TFP401165MHz TMDS DVI レシーバ / デシリアライザと Panelbus™ 統合回路

データシート: PDF | HTML
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65145フル統合型の正のチャージ・ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の昇圧電流制限機能と障害検出機能搭載、4 チャネル LCD バイアス

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

MAX3232±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
USB リドライバとマルチプレクサ

TS3USB221ハイスピード USB 2.0(480Mbps)、1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチ、シングル・イネーブル付き

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TL7712Aプログラマブル遅延時間機能搭載、12V システム向け、単一電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3838手動リセット機能搭載、アクティブ・ロー、オープン・ドレイン、ナノパワー・スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
デジタル・マルチプレクサ / エンコーダ

SN74LVC2G157シングル、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS730イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS797パワー・グッド搭載、50mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF
可視光製品 (420 ~ 700nm)

DLP45000.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
可視光製品 (420 ~ 700nm)

DLPC350DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC1T45構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC2T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC32T24532 ビット デュアル電源 バス・トランシーバ、構成可能電圧変換、3 ステート出力

データシート: PDF
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC8T245構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0102オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0102Vオープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0102V-Q1車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット・トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

DLP® LightCrafter™ 4500 開発モジュールは産業、医療、科学アプリケーション向けに、高い輝度と解像度を備えたフレキシブルな高精度ライト・ステアリング・ソリューションを実現します。DLP LightCrafter 4500 は 0.45 インチ WXGA チップセットを採用しており、高い解像度、輝度、プログラマビリティを小フォーム・ファクタで提供します。

DLP LightCrafter 4500 の USB ベース API(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)と使いやすい (...)

ユーザー・ガイド: PDF
ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 DLP4500-C350REF Test Results 2013年 9月 12日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ファームウェア
DLPR350 DLPC350 構成およびサポート・ファームウェア

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00254 DLP®テクノロジーを使用する3Dマシン・ビジョン・アプリケーション用の高精度ポイント・クラウド・ジェネレーション TIDA-00293 DLP® テクノロジを使用する、ベスト・イン・クラスのステレオリソグラフィ 3D プリンタ

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ