ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

165MHz TMDS DVI レシーバ / デシリアライザと Panelbus™ 統合回路

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Type Bridge Protocols DVI, HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 3.96 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Type Bridge Protocols DVI, HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 3.96 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70
HTQFP (PZP) 100 256 mm² 16 x 16
  • 最高 165MHz のピクセル・レートをサポート (1080p および WUXGA、60Hz を含む)
  • Digital Visual Interface (DVI) 仕様に準拠 (1)
  • True Color、24 ビット/ピクセル、16.7M 色、1 クロックにつき1 ピクセルまたは 2 ピクセル
  • レーザー・トリムされた内部終端抵抗により、最適な固定インピーダンス整合を実現
  • 最大 1 ピクセル・クロック・サイクルまでのスキュー許容
  • 4x オーバーサンプリング
  • 消費電力の削減 - 3.3V の I/O および電源による 1.8V コア動作 (2)
  • 時間差のあるピクセル出力を使用してグランド・バウンスを低減
  • TI PowerPAD™ パッケージを使用して低いノイズと優れた消費電力を実現
  • TI 0.18 µm EPIC-5 CMOS プロセスを使用した高度なテクノロジー
  • TFP401A は HSYNC ジッタ耐性を備えています。 (3)

(1)Digital Visual Interface仕様 (DVI) は、デジタルディスプレイへの高速デジタル接続のために Digital Display Working Group (DDWG) によって開発された業界標準です。TPF401 および TFP401A は、 DVI 仕様 Rev. 1.0 に準拠しています。

(2)TFP401/401A は、電圧レギュレータを内蔵しており、外部 3.3V 電源から 1.8V コア電源を生成します。

(3)TFP401A には、安定した HSYNC を生成するための追加回路が搭載されており、DVI トランスミッタの送信する HSYNC 信号に望ましくないジッタが含まれる場合にも対応可能です。

  • 最高 165MHz のピクセル・レートをサポート (1080p および WUXGA、60Hz を含む)
  • Digital Visual Interface (DVI) 仕様に準拠 (1)
  • True Color、24 ビット/ピクセル、16.7M 色、1 クロックにつき1 ピクセルまたは 2 ピクセル
  • レーザー・トリムされた内部終端抵抗により、最適な固定インピーダンス整合を実現
  • 最大 1 ピクセル・クロック・サイクルまでのスキュー許容
  • 4x オーバーサンプリング
  • 消費電力の削減 - 3.3V の I/O および電源による 1.8V コア動作 (2)
  • 時間差のあるピクセル出力を使用してグランド・バウンスを低減
  • TI PowerPAD™ パッケージを使用して低いノイズと優れた消費電力を実現
  • TI 0.18 µm EPIC-5 CMOS プロセスを使用した高度なテクノロジー
  • TFP401A は HSYNC ジッタ耐性を備えています。 (3)

(1)Digital Visual Interface仕様 (DVI) は、デジタルディスプレイへの高速デジタル接続のために Digital Display Working Group (DDWG) によって開発された業界標準です。TPF401 および TFP401A は、 DVI 仕様 Rev. 1.0 に準拠しています。

(2)TFP401/401A は、電圧レギュレータを内蔵しており、外部 3.3V 電源から 1.8V コア電源を生成します。

(3)TFP401A には、安定した HSYNC を生成するための追加回路が搭載されており、DVI トランスミッタの送信する HSYNC 信号に望ましくないジッタが含まれる場合にも対応可能です。

TI の TFP401 および TFP401A は、エンド・ツー・エンド DVI 1.0 準拠ソリューションの包括的なファミリに含まれる TI PanelBus™ フラットパネル・ディスプレイ製品です。主にデスクトップ LCD モニタおよびデジタル・プロジェクタを対象とした TFP401/401A は、高速なデジタル・インターフェイスを必要とするあらゆる設計での利用に適しています。

TFP401 および TFP401A は、 24 ビット true color ピクセル・フォーマットで 1080p および WUXGA までのディスプレイ解像度をサポートします。TFP401 および TFP401A は、1 クロックにつき 1 ピクセルまたは 2 ピクセルを駆動する柔軟な設計が可能です。 TFT または DSTN パネルをサポートしており、また、時間差ピクセル出力によってグランド・バウンスを低減するオプションを備えています。

PowerPAD の高度なパッケージング・テクノロジーにより、クラス最良の消費電力、占有面積、きわめて低いグランド・インダクタンスを実現しています。

TFP401 および TFP401A は、革新的な PanelBus 回路と TI の高度な 0.18 µm EPIC-5 CMOS プロセス・テクノロジーを組み合わせた製品であり、TI の PowerPAD パッケージ・テクノロジーを採用して、高信頼性、低消費電力、低ノイズの高速デジタル・インターフェイス・ソリューションを実現します。

TI の TFP401 および TFP401A は、エンド・ツー・エンド DVI 1.0 準拠ソリューションの包括的なファミリに含まれる TI PanelBus™ フラットパネル・ディスプレイ製品です。主にデスクトップ LCD モニタおよびデジタル・プロジェクタを対象とした TFP401/401A は、高速なデジタル・インターフェイスを必要とするあらゆる設計での利用に適しています。

TFP401 および TFP401A は、 24 ビット true color ピクセル・フォーマットで 1080p および WUXGA までのディスプレイ解像度をサポートします。TFP401 および TFP401A は、1 クロックにつき 1 ピクセルまたは 2 ピクセルを駆動する柔軟な設計が可能です。 TFT または DSTN パネルをサポートしており、また、時間差ピクセル出力によってグランド・バウンスを低減するオプションを備えています。

PowerPAD の高度なパッケージング・テクノロジーにより、クラス最良の消費電力、占有面積、きわめて低いグランド・インダクタンスを実現しています。

TFP401 および TFP401A は、革新的な PanelBus 回路と TI の高度な 0.18 µm EPIC-5 CMOS プロセス・テクノロジーを組み合わせた製品であり、TI の PowerPAD パッケージ・テクノロジーを採用して、高信頼性、低消費電力、低ノイズの高速デジタル・インターフェイス・ソリューションを実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TFP401x TI PanelBus デジタル・レシーバ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2022年 6月 2日
* エラッタ TFP101(A), TFP201(A), TFP401(A) Errata 2003年 11月 11日
* エラッタ TFP101/A, TFP201/A, TFP401/A, TFP403 Data Sheet Errata 2003年 6月 27日
アプリケーション・ノート TFPxxx FAQ (Rev. A) 2019年 5月 2日
ユーザー・ガイド TFP401PZP Evaluation Module 2018年 1月 3日
アプリケーション・ノート PanelBus TFP401/401A Design Notes 2003年 3月 18日
アプリケーション・ノート TFP101/201/401(A) 2Pix/Clk Output Mode 2003年 3月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

DLP® LightCrafter™ 4500 開発モジュールは産業、医療、科学アプリケーション向けに、高い輝度と解像度を備えたフレキシブルな高精度ライト・ステアリング・ソリューションを実現します。DLP LightCrafter 4500 は 0.45 インチ WXGA チップセットを採用しており、高い解像度、輝度、プログラマビリティを小フォーム・ファクタで提供します。

DLP LightCrafter 4500 の USB ベース API(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)と使いやすい (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TFP401PZPEVM — TFP401 165MHz TMDS DVI レシーバ/デシリアライザと PanelBus™ IC の評価モジュール

The TFP401PZPEVM evaluation module (EVM) helps you evaluate the performance and design of the TFP401 using a DVI source. This board receives DVI data from the input source through a standard DVI cable to a TFP401 digital receiver. The TFP401 digital receiver converts the data (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA チップセット・リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、DLP® 0.45” WXGA チップセットを備え、DLP® LightCrafter™ 4500 評価モジュール(EVM)に実装されており、産業、医療、および科学アプリケーションで使用される、高い分解能と正確なパターンのフレキシブルな制御を実現します。無償の USB ベースの GUI および API により、開発者は、TI の革新的なデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)テクノロジーをカメラ、センサ、モーター、およびその他のペリフェラルに簡単に組み込むことができ、高度に差別化された 3D (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00254 — DLP®テクノロジーを使用する3Dマシン・ビジョン・アプリケーション用の高精度ポイント・クラウド・ジェネレーション

LightCrafter™ シリーズ・コントローラ向けに TI の DLP® Advanced Light Control(高度な照明制御)ソフトウェア開発キット(SDK)を採用した 3D マシン・ビジョン・リファレンス・デザインで、TI のデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)技術をカメラ、センサ、モーターなどのペリフェラルに採用することにより、3D ポイント・クラウドの容易な構築を可能にします。高度に差別化された 3D マシン・ビジョン・システムは、DLP4500 WXGA チップセット搭載 DLP® LightCrafter™ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PZP) 100 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ