PMP40441
USB PD PPS 向け、マルチセル昇降圧バッテリ・チャージャ・システムのリファンレス・デザイン
PMP40441
概要
This reference design is for USB Power Delivery (PD) battery charging applications, such as power banks or other portable devices. It employs the Buck-Boost charger BQ25713 for a wide input and output range for USB PD charging. The USB PD controller card (PMP40442) can configure the charger to run both charging or OTG via the same power path. The PMP40441/2 is compatible with PD2.0. It also demonstrates BQ25713’s capability to support PD’s Programmable Power Supply (PPS) standard. In the OTG direction (i.e. the power bank as a power source), the USB port can output a fixed USB PD voltage – 5/9/15/20 V and USB PD PPS voltage from 3.3 V to 5.9/11/21 V with smaller than 20 mV step. A USB-A port is also included as a dedicated OTG source.
特長
- Bidirectional buck-boost operation, supports PD DRP sink and source ode
- Supports PD up to 45 W
- Four voltage set 5/9/15/20 V supported
- PD PPS from 3-5.9/11/21 V with 20 mV step supported
出力電圧オプション | PMP40441.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 21 |
Vout (Nom) (V) | 12.6 |
Iout (Max) (A) | 4 |
Output Power (W) | 50.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。