TPD2E1B06
- Provides System Level ESD Protection for Low
Voltage IO Interface - IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Rating
- Low IO Capacitance: 0.85 pF (Typical)
- DC Breakdown Voltage: 7 V (Minimum)
- Ultra-Low Leakage Current: 10 nA (Maximum)
- Low ESD Clamping Voltage
- Temperature Range: –40°C to 125°C
- Small Easy-to-Route DRL package
The TPD2E1B06 device is a dual-channel, ultra-low capacitance ESD protection device. It offers ±10-KV IEC contact ESD protection. Its 1-pF line capacitance makes it suitable for a wide range of applications. Typical application interfaces are USB 2.0, LVDS, and I2C. The TPD2E1B06 device has two common layout methods, and both are highlighted in Layout.
![情報](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD2E1B06 Dual-Channel High-Speed ESD Protection Device データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 4月 27日 | ||
アプリケーション・ノート | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | Capacitance Requirements for High Speed Signals (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 8月 21日 | |||
セレクション・ガイド | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |||
ユーザー・ガイド | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | HVL054 User's Guide | 2013年 8月 12日 | ||||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — ESD の評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
PMP40001 — 2 ~ 3 セル・バッテリ入力パワーバンクを使用し 5/12/20V3A を出力する USB Type-C PD DFP のリファレンス・デザイン
PMP40001 は、フル機能の USB type-C PD DFP リファレンス・デザインです。USB type-C ソース・コントローラとして純粋なアナログ構成を採用した TPS25740 を採用すると、PD(パワー・デリバリ)のネゴシエーションが容易になります。また、5V / 12V / 20V を含め、3 セットの出力電圧オプションをサポートしています。最大出力電流は 3A であり、20Vo の出力電圧時に最大 60W の出力電力を供給します。このデザインは、高性能の昇降圧コントローラである LM5175 を採用しており、全負荷時の総合効率は 96% (...)
リファレンス・デザイン
PMP40441 — USB PD PPS 向け、マルチセル昇降圧バッテリ・チャージャ・システムのリファンレス・デザイン
This reference design is for USB Power Delivery (PD) battery charging applications, such as power banks or other portable devices. It employs the Buck-Boost charger BQ25713 for a wide input and output range for USB PD charging. The USB PD controller card (PMP40442) can configure the charger to run (...)
リファレンス・デザイン
PMP40294 — 双方向バッテリ電源システム +USB A 5V 2A 出力のリファレンス・デザイン
The PMP40294 reference design is designed for a high capacity battery packs which requires more and more charging and discharging power. It can support a wide input voltgae (5~20V) from any adaptor and deliver the maximal charging current up to 3A to a 3S battery pack. By adopting the (...)
リファレンス・デザイン
PMP40280 — 双方向バッテリ初期化システム制御ボードのリファレンス・デザイン
The PMP40280 is a battery initialization reference design solution for automotive and battery applications. The MCU TM4C123GH6PZ sets charging/discharging current and real time monitors battery voltage and charging/discharging current. It will calibrate system gain error to meet (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。