PMP40280

双方向バッテリ初期化システム制御ボードのリファレンス デザイン

概要

PMP40280 は、車載およびバッテリ アプリケーション用のバッテリ初期化リファレンス デザイン ソリューションです。MCU TM4C123GH6PZ は充放電電流を設定し、バッテリ電圧と充放電電流をリアルタイムで監視します。環境温度が変化した場合に 0.1% の充放電電流精度を達成できるように、システム ゲイン誤差をキャリブレーションします。システムがどのような障害でも動作している場合、マイコンはパワー コンバータを無効にできます。通信は、標準 CAN バスによって行われます。

特長
  • 電圧と電流の監視、および故障保護機能
  • デジタル定電圧および電流ポイントの設定
  • 電流精度 0.1% を満たすようキャリブレーション
  • CAN インターフェイスを統合
  • 電源ボードおよび測定用インターフェイスを予約
出力電圧オプション PMP40280.1
Vin(最小)(V) 11
Vin(最大)(V) 14
Vout (Nom) (V) 4
Iout(最大)(V) 10
出力電力(W) 40
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDC9.PDF (758 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRRP6.PDF (437 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRP5.PDF (105 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRP8.ZIP (26 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDM2.ZIP (314 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRP7.PDF (2464 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRP4.PDF (516 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シリーズ電圧リファレンス

REF2041Vref は 4.1V、低ドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E04U04HDMI 2.0 および USB 3.0 向け、0.5pF、±3.6V、±16kV ESD 保護ダイオード、0402 と 0201 の各パッケージに封止

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E002クワッド、11pF、±5.5V、±15kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E1B06USB 2.0 向け、ESD (静電気放電) 定格、デュアル、1pF、±5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS799低ノイズ、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1050絶縁型 5V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54332Eco-mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS563200SOT-23 封止、Advanced Eco-mode™ 搭載、17V 入力、3A、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TL7660CMOS 電圧コンバータ

データシート: PDF
高精度 ADC

ADS1248高精度センサ測定向け、24 ビット、2kSPS、8 チャネル デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC80004超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 16 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

CD4051B-Q1車載、ロジック レベル変換機能搭載、20V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C123GH6PZ80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40280 Test Results 2017/06/30

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP40182 双方向バッテリ初期化システム電源ボードのリファレンス デザイン TIDA-010086 デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。