PMP40182

双方向バッテリ初期化システム電源ボードのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、車載およびバッテリ アプリケーション用のバッテリ初期化リファレンス デザイン ソリューションです。このモジュールにより、バッテリの充電と放電のために高効率のシングル ステージ変換が可能になります。このデザインでは、高性能の INA225 電流センスアンプを使用して、0.1% 精度の電流制御ループを採用しています。この設計はコンパクトなフォーム ファクタ (40mm X 143mm X 20mm) で実現されています。 

特長
  • 充電と放電の両方に対応する S.R. 昇降圧トポロジ
  • 最大 94% の超高効率
  • 0.1% の高い電流精度と優れた直線性
  • ディスクリート ソリューションは、再設計も容易です
  • MCU の制御および測定用に予約されているインターフェイス
出力電圧オプション PMP40182.1
Vin(最小)(V) 11
Vin(最大)(V) 14
Vout (Nom) (V) 4
Iout(最大)(V) 10
出力電力(W) 40
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUD83.PDF (703 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRR28.PDF (309 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRR27.PDF (67 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRR30.ZIP (27 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDG8.ZIP (413 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRR29.PDF (1585 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRR26.PDF (305 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ホットスワップ コントローラ

LM50605.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA2254 ピン、選択可能なゲイン設定、36V、双方向、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A3159A電源オフ保護機能搭載、1Ω、5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

LM5106プログラマブル デッド タイム機能搭載、1.2A、1.8A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16570Q5B5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.82mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331高電圧、シングル、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

TL594UVLO 搭載、40V、0.2A、300kHz PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA21800.1 uV/°C ドリフト、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V ゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA1800.1μV/℃ のドリフト、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V、ゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF50低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40182 Test Results 2017/05/30

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP40280 双方向バッテリ初期化システム制御ボードのリファレンス デザイン TIDA-010086 デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。