LM5106
- Drives Both a High-Side and Low-Side N-Channel
MOSFET - 1.8-A Peak Output Sink Current
- 1.2-A Peak Output Source Current
- Bootstrap Supply Voltage Range up to 118-V DC
- Single TTL Compatible Input
- Programmable Turn-On Delays (Dead-Time)
- Enable Input Pin
- Fast Turn-Off Propagation Delays (32 ns Typical)
- Drives 1000 pF with 15-ns Rise and 10-ns Fall Time
- Supply Rail Under-Voltage Lockout
- Low Power Consumption
- WSON-10 (4 mm × 4 mm) and VSSOP-10 Package
The LM5106 is a high voltage gate driver designed to drive both the high side and low side N-Channel MOSFETs in a synchronous buck or half bridge configuration. The floating high side driver is capable of working with rail voltages up to 100V. The single control input is compatible with TTL signal levels and a single external resistor programs the switching transition dead-time through tightly matched turn-on delay circuits. The robust level shift technology operates at high speed while consuming low power and provides clean output transitions. Under-voltage lockout disables the gate driver when either the low side or the bootstrapped high side supply voltage is below the operating threshold. The LM5106 is offered in the VSSOP-10 or thermally enhanced 10-pin WSON plastic package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5106 100-V Half-Bridge Gate Driver With Programmable Dead-Time データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2014年 12月 15日 | ||
アプリケーション・ノート | ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 2月 17日 | |||
アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
その他の技術資料 | 100Vハーフブリッジ・ゲート・ドライバ、プログラマブル・デッド・タイマ付き | 2014年 4月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5106 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)
LM5106 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
PMP40182 — 双方向バッテリ初期化システム電源ボードのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。