イネーブルとインターロック機能搭載、2.6A、110V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 110 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 6 Input supply voltage (max) (V) 16 Peak output current (A) 2.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 11 Fall time (ns) 8 Iq (mA) 0.00028 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -5 Features Enable, Interlock Driver configuration Dual inputs
Bootstrap supply voltage (max) (V) 110 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 6 Input supply voltage (max) (V) 16 Peak output current (A) 2.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 11 Fall time (ns) 8 Iq (mA) 0.00028 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -5 Features Enable, Interlock Driver configuration Dual inputs
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • 3mm × 3mm のパッケージで供給
  • インターロックまたはクロス導通保護
  • イネーブル / ディセーブル機能
  • HS の絶対最大負電圧 (-7V)
  • 5V (代表値) の低電圧誤動作防止
  • 20ns (代表値) の伝搬遅延
  • 立ち上がり時間 11ns、立ち下がり時間 8ns (代表値、1000pF 負荷時)
  • 1ns (代表値) の遅延マッチング
  • 2.6A シンク、1.6A ソース出力電流
  • 絶対最大ブート電圧:110V
  • ディセーブル時の低消費電流 (7µA)
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • 3mm × 3mm のパッケージで供給
  • インターロックまたはクロス導通保護
  • イネーブル / ディセーブル機能
  • HS の絶対最大負電圧 (-7V)
  • 5V (代表値) の低電圧誤動作防止
  • 20ns (代表値) の伝搬遅延
  • 立ち上がり時間 11ns、立ち下がり時間 8ns (代表値、1000pF 負荷時)
  • 1ns (代表値) の遅延マッチング
  • 2.6A シンク、1.6A ソース出力電流
  • 絶対最大ブート電圧:110V
  • ディセーブル時の低消費電流 (7µA)
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵

LM5108 は、100V の最大スイッチ・ノード (HS) 電圧定格を持つ高周波数ハーフブリッジ・ゲート・ドライバです。同期整流降圧、フルブリッジ、アクティブ・クランプ・フォワード、LLC、同期整流昇圧などのハーフブリッジ構成に基づくトポロジで 2 つの N チャネル MOSFET を制御できます。

このデバイスはインターロック機能を備えており、両方の入力が High のときに両方の出力が同時に High になることを防止します。このインターロック機能により、モータ駆動および電動工具アプリケーションでシステムの堅牢性が向上します。イネーブルおよびディセーブル機能により、電力段を柔軟かつ高速に制御できます。バッテリ式工具では、LM5108 のイネーブル機能を使用して、システム・フォルトに対応するだけでなくスタンバイ電流も低減できます。各入力は電源電圧から独立しており、異なるパルス幅を扱うことができます。これにより、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。モータ駆動など、ノイズが発生しやすいアプリケーションのシステムの堅牢性を向上させるために、入力とイネーブルはどちらも十分なヒステリシスを備えています。

ローサイド出力とハイサイド出力は、互いのターンオンとターンオフの間が 1ns に整合されています。これによりデッドタイムが最適化され、効率が向上します。5V の UVLO により、ドライバはより低いバイアス電源で動作できます。より低いバイアス電源を使用すると、電力段はスイッチング損失を増やさずにより高いスイッチング周波数で動作できます。VDD と HB の UVLO スレッショルドの仕様は、ハイサイド・ドライバとローサイド・ドライバがどちらも 5V (代表値) でオンになるように設計されています。VDD と HB の UVLO スレッショルドが同じ場合、ハイサイドとローサイドの両方のドライバをオンにするには、バイアス電源が VDD UVLO スレッショルドより高くなるように設計する必要があります。

ブートストラップ・ダイオードを内蔵しているため外付けディスクリート・ダイオードは不要であり、基板面積を有効に利用できます。小型のパッケージにより、電動工具などの電力密度の高い設計が可能です。

LM5108 は、100V の最大スイッチ・ノード (HS) 電圧定格を持つ高周波数ハーフブリッジ・ゲート・ドライバです。同期整流降圧、フルブリッジ、アクティブ・クランプ・フォワード、LLC、同期整流昇圧などのハーフブリッジ構成に基づくトポロジで 2 つの N チャネル MOSFET を制御できます。

このデバイスはインターロック機能を備えており、両方の入力が High のときに両方の出力が同時に High になることを防止します。このインターロック機能により、モータ駆動および電動工具アプリケーションでシステムの堅牢性が向上します。イネーブルおよびディセーブル機能により、電力段を柔軟かつ高速に制御できます。バッテリ式工具では、LM5108 のイネーブル機能を使用して、システム・フォルトに対応するだけでなくスタンバイ電流も低減できます。各入力は電源電圧から独立しており、異なるパルス幅を扱うことができます。これにより、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。モータ駆動など、ノイズが発生しやすいアプリケーションのシステムの堅牢性を向上させるために、入力とイネーブルはどちらも十分なヒステリシスを備えています。

ローサイド出力とハイサイド出力は、互いのターンオンとターンオフの間が 1ns に整合されています。これによりデッドタイムが最適化され、効率が向上します。5V の UVLO により、ドライバはより低いバイアス電源で動作できます。より低いバイアス電源を使用すると、電力段はスイッチング損失を増やさずにより高いスイッチング周波数で動作できます。VDD と HB の UVLO スレッショルドの仕様は、ハイサイド・ドライバとローサイド・ドライバがどちらも 5V (代表値) でオンになるように設計されています。VDD と HB の UVLO スレッショルドが同じ場合、ハイサイドとローサイドの両方のドライバをオンにするには、バイアス電源が VDD UVLO スレッショルドより高くなるように設計する必要があります。

ブートストラップ・ダイオードを内蔵しているため外付けディスクリート・ダイオードは不要であり、基板面積を有効に利用できます。小型のパッケージにより、電動工具などの電力密度の高い設計が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM2105 アクティブ 5V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ブートストラップ ダイオード内蔵、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ Lower-current device in a 2 mm x 2 mm package and lower 1 ku price

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5108 堅牢な小型 100V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 4日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート How to Choose a Gate Driver for DC Motor Drives PDF | HTML 2023年 10月 5日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Understanding and comparing peak current capability of gate drivers PDF | HTML 2021年 3月 30日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LM5108EVM 2019年 7月 2日
アプリケーション・ノート Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SNVR521 LM51xx Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハーフ・ブリッジ・ドライバ
LM25101 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A または 2A または 1A、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ LM5100A 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、3A、100V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ LM5100B 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、2A、100V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ LM5100C 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、1A、100V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ LM5101 高電圧、ハイサイドとローサイドに対応、ゲート ドライバ LM5101A 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A、100V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ LM5101B 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、2A、100V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ LM5101C 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、1A、100V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ LM5102 8V UVLO とプログラマブル遅延機能搭載、2A、100V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ LM5104 8V UVLO と適応型遅延機能搭載、2A、100V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ LM5106 プログラマブル・デッド・タイム機能搭載、1.2A、1.8A、100V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ LM5107 8V UVLO 搭載、1.4A、100V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ LM5108 イネーブルとインターロック機能搭載、2.6A、110V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ LM5109A 8V UVLO 搭載、1A、100V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ LM5109B 8V UVLO 搭載、高いノイズ耐性、1A、100V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ