LM5101A
- Drives Both a High-Side and Low-Side N-Channel
MOSFETs - Independent High- and Low-Driver Logic Inputs
- Bootstrap Supply Voltage up to 118 V DC
- Fast Propagation Times (25-ns Typical)
- Drives 1000-pF Load With 8-ns Rise and Fall
Times - Excellent Propagation Delay Matching (3-ns
Typical) - Supply Rail Undervoltage Lockout
- Low Power Consumption
- Pin Compatible With HIP2100/HIP2101
The LM5100A/B/C and LM5101A/B/C high-voltage gate drivers are designed to drive both the high-side and the low-side N-Channel MOSFETs in a synchronous buck or a half-bridge configuration. The floating high-side driver is capable of operating with supply voltages up to 100 V. The A versions provide a full 3-A of gate drive, while the B and C versions provide 2 A and 1 A, respectively. The outputs are independently controlled with CMOS input thresholds (LM5100A/B/C) or TTL input thresholds (LM5101A/B/C).
An integrated high-voltage diode is provided to charge the high-side gate drive bootstrap capacitor. A robust level shifter operates at high speed while consuming low power and providing clean level transitions from the control logic to the high-side gate driver. Undervoltage lockout is provided on both the low-side and the high-side power rails. These devices are available in the standard SOIC-8 pin, SO PowerPAD-8 pin, and the WSON-10 pin packages. The LM5100C and LM5101C are also available in MSOP-PowerPAD-8 package. The LM5101A is also available in WSON-8 pin package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5100A/B/C, LM5101A/B/C 3-A, 2-A, and 1-A High-Voltage, High-Side and Low-Side Gate Drivers データシート (Rev. Q) | PDF | HTML | 2015年 12月 3日 | ||
アプリケーション・ノート | Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters | PDF | HTML | 2024年 1月 24日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding and comparing peak current capability of gate drivers | PDF | HTML | 2021年 3月 30日 | |||
アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1317 Selection of External Bootstrap Diode for LM510X Devices (Rev. B) | 2018年 5月 4日 | ||||
その他の技術資料 | ハイサイドおよびローサイド・ゲート・ドライバ シンク/ソースピーク電流: 3A/2A/1A | 2014年 4月 3日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1331 LM5033 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5101A TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
WSON (NGT) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。