TIDA-01040
大電流アプリケーション向けバッテリ・テスタのリファレンス・デザイン
TIDA-01040
概要
リチウムイオン・バッテリの構成と電気的テストには高精度の電圧 / 電流制御が必要で、通常は規定された温度範囲にわたって ±0.05% 以内の精度が求められます。 このリファレンス・デザインは 8V ~ 16V の入力(バス)電圧と 0V ~ 5V の出力負荷(バッテリ)電圧に対応した大電流(最大 50A)バッテリ・テスタ・アプリケーションを実現します。内蔵のマルチフェーズ双方向コントローラ LM5170 と高精度データ・コンバータ、計測アンプを組み合わせ、0.01% フルスケールの充放電精度を実現します。バッテリ容量の最大化とバッテリ構成時間の最小化のため、高精度定電流(CC)/ 定電圧(CV)較正ループと簡素化したインターフェイスを使用しています。主要な設計理論をすべて取り上げており、部品の選択プロセスや最適化について解説しています。また、回路図、基板レイアウト、ハードウェア・テスト、結果も公開しています。
特長
- 較正制御搭載バッテリ・テスト・サブシステムは 0.01% のフルスケール電流制御精度を実現
- 最大 50A のアプリケーションを 8V ~ 16V の入力電圧(バス)と 0V ~ 4.5V(最大 5V)の出力負荷(バッテリ)でサポート
- LM5170 双方向昇降圧コントローラ
- DAC80004 によりプログラム可能な高精度基準電圧
- ADS131A04 24ビット・デルタ・シグマによる電圧 / 電流監視
- ユーザー・フレンドリーな制御インターフェイス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWK0.PDF (215 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Arm Cortex-M4 マイコン
TM4C1294NCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDF開発を始める
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3