PMP15038
バッテリ・テスト・システム向け 50A、電流精度 0.05% の電源のリファレンス・デザイン
PMP15038
概要
このリファレンス・デザインは、バッテリ・テスト・システム(BTS)で使用する、大電流、高精度、双方向の電源ソリューションです。このデザインは、LM5170EVM-BIDIR と信号制御ボードを採用しています。LM5170EVM-BIDIR は、高性能のデュアル・チャネル双方向電流コントローラである LM5170-Q1 を提示するための評価ボードです。信号制御ボードは高精度アンプを使用して構築されており、このボードと LM5170EVM-BIDIR との組み合わせにより、電流精度をさらに向上させています。ベンチ・テストの結果は、電流精度がフルスケールで 0.05% より良好であることを示しています。
特長
- 50A の双方向電流
- 0.05% より良好な FS(フルスケール)電流精度
- ダイオード・エミュレーションにより、逆電流を防止
- 電流能力の強化が容易
- マルチフェーズ・インターリーブ動作を通じて、高効率とリップル低減を実現
出力電圧オプション | PMP15038.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 12 |
Vin (Max) (V) | 15 |
Vout (Nom) (V) | 4 |
Iout (Max) (A) | 50 |
Output Power (W) | 200 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVD7.PDF (31 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2