ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5170-Q1

アクティブ

AEC-Q100 認証済み、マルチフェーズ双方向電流コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5171-Q1 プレビュー 車載、80V、デュアルチャネル、双方向、昇降圧コントローラ Upgraded version, additional functionality and better performance

製品詳細

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Boost, Buck, Buck/Boost Rating Automotive Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 85 Features Adjustable UVLO, Adjustable current limit, Bi-directional, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Multiple Outputs, Phase Interleaving, Power good, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Boost, Buck, Buck/Boost Rating Automotive Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 85 Features Adjustable UVLO, Adjustable current limit, Bi-directional, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Multiple Outputs, Phase Interleaving, Power good, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 100V HV ポートおよび 65V LV ポートの最大定格
  • 精度 1% の双方向電流レギュレーション
  • 精度 1% のチャネル電流監視
  • 5A ピークのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ
  • プログラム可能またはアダプティブなデッドタイム制御
  • 発振器の周波数をプログラム可能で、オプションとして外部クロックへの同期も可能
  • 独立したチャネル・イネーブル制御入力
  • アナログおよびデジタル・チャネルの電流制御入力
  • ピーク電流制限をサイクル単位でプログラム可能
  • HV および LV ポートの過電圧保護
  • ダイオード・エミュレーションにより負の電流を防止
  • ソフトスタート・タイマをプログラム可能
  • スタートアップ時の MOSFET 障害検出とサーキット・ブレーカ制御
  • マルチフェーズ動作の位相を追加または削減
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 100V HV ポートおよび 65V LV ポートの最大定格
  • 精度 1% の双方向電流レギュレーション
  • 精度 1% のチャネル電流監視
  • 5A ピークのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ
  • プログラム可能またはアダプティブなデッドタイム制御
  • 発振器の周波数をプログラム可能で、オプションとして外部クロックへの同期も可能
  • 独立したチャネル・イネーブル制御入力
  • アナログおよびデジタル・チャネルの電流制御入力
  • ピーク電流制限をサイクル単位でプログラム可能
  • HV および LV ポートの過電圧保護
  • ダイオード・エミュレーションにより負の電流を防止
  • ソフトスタート・タイマをプログラム可能
  • スタートアップ時の MOSFET 障害検出とサーキット・ブレーカ制御
  • マルチフェーズ動作の位相を追加または削減

LM5170-Q1 コントローラは、車載用 48V および 12V デュアル・バッテリ・システム用のデュアル・チャネル双方向コンバータに不可欠な高電圧および高精度を実現します。高電圧と低電圧のポート間を流れる平均電流を、DIR 入力信号により指定される方向にレギュレートします。電流のレギュレーション・レベルは、アナログまたはデジタル PWM 入力によりプログラムされます。

デュアル・チャネルの差動電流センシング・アンプと、専用のチャネル電流モニタにより、標準値で 1% の電流精度が得られます。堅牢な 5A のハーフブリッジ・ゲート・ドライバは、並列の MOSFET スイッチを駆動し、チャネルごとに 500W 以上の電力を供給できます。同期整流器のダイオード・エミュレーション・モードにより、負の電流を防止すると同時に、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷時に効率を向上できます。多用途な保護機能として、サイクル単位の電流制限、HV と LV の両方のポートにおける過電圧保護、MOSFET 障害検出、過熱保護があります。

LM5170-Q1 コントローラは、車載用 48V および 12V デュアル・バッテリ・システム用のデュアル・チャネル双方向コンバータに不可欠な高電圧および高精度を実現します。高電圧と低電圧のポート間を流れる平均電流を、DIR 入力信号により指定される方向にレギュレートします。電流のレギュレーション・レベルは、アナログまたはデジタル PWM 入力によりプログラムされます。

デュアル・チャネルの差動電流センシング・アンプと、専用のチャネル電流モニタにより、標準値で 1% の電流精度が得られます。堅牢な 5A のハーフブリッジ・ゲート・ドライバは、並列の MOSFET スイッチを駆動し、チャネルごとに 500W 以上の電力を供給できます。同期整流器のダイオード・エミュレーション・モードにより、負の電流を防止すると同時に、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷時に効率を向上できます。多用途な保護機能として、サイクル単位の電流制限、HV と LV の両方のポートにおける過電圧保護、MOSFET 障害検出、過熱保護があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5170-Q1 マルチフェーズ双方向電流コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 9月 14日
Analog Design Journal Why use PSR‐flyback isolated converters in dual‐battery mHEV systems (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 25日
アプリケーション・ノート Buck Converter Design with LM5170-Q1 to Equalize Two-Serial 12V Batteries PDF | HTML 2021年 12月 15日
機能安全情報 LM5170 and LM5170-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 5月 22日
技術記事 Taking a modular approach to high-precision, high-current battery test equipment PDF | HTML 2019年 6月 21日
ホワイト・ペーパー Bridging 12 V and 48 V in dual-battery automotive systems 2018年 10月 18日
技術記事 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018年 8月 13日
技術記事 How to charge and discharge battery test equipment PDF | HTML 2018年 4月 12日
技術記事 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017年 3月 27日
技術記事 Interconnecting automotive 48V and 12V rails in dual-battery systems PDF | HTML 2017年 3月 20日
技術記事 Selecting a bidirectional converter control scheme PDF | HTML 2017年 3月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5170-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016年 12月 5日
アプリケーション・ノート U-140 Average Current Mode Control of Switching Power Supplies 1999年 9月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V ~ 12V 双方向コンバータの評価モジュール

The LM5170EVM-BIDIR is a high performance dual phase bi-directional converter ideal for 48V-12V dual battery system applications.  The two phases operate in 180degree interleaved operation, and they evenly share a max dc current of up to 60A.  When DIR is set to "1" the power flows from (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM5170 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMB14A.ZIP (154 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5170 TINA-TI Reference Design

SNVMB67.TSC (592 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5710 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMB68.ZIP (132 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SNVC205 LM5170-Q1 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5170 マルチフェーズ双方向電流コントローラ LM5170-Q1 AEC-Q100 認証済み、マルチフェーズ双方向電流コントローラ
リファレンス・デザイン

PMP15038 — バッテリ・テスト・システム向け 50A、電流精度 0.05% の電源のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、バッテリ・テスト・システム(BTS)で使用する、大電流、高精度、双方向の電源ソリューションです。このデザインは、LM5170EVM-BIDIR と信号制御ボードを採用しています。LM5170EVM-BIDIR は、高性能のデュアル・チャネル双方向電流コントローラである LM5170-Q1 を提示するための評価ボードです。信号制御ボードは高精度アンプを使用して構築されており、このボードと LM5170EVM-BIDIR との組み合わせにより、電流精度をさらに向上させています。ベンチ・テストの結果は、電流精度がフルスケールで 0.05% (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01040 — 大電流アプリケーション向けバッテリ・テスタのリファレンス・デザイン

リチウムイオン・バッテリの構成と電気的テストには高精度の電圧 / 電流制御が必要で、通常は規定された温度範囲にわたって ±0.05% 以内の精度が求められます。  このリファレンス・デザインは 8V ~ 16V の入力(バス)電圧と 0V ~ 5V の出力負荷(バッテリ)電圧に対応した大電流(最大 50A)バッテリ・テスタ・アプリケーションを実現します。内蔵のマルチフェーズ双方向コントローラ LM5170 と高精度データ・コンバータ、計測アンプを組み合わせ、0.01% (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01041 — マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ・テスタのリファレンス・デザイン

This reference design provides a multi-phase solution for a wide range of current battery test applications. Leveraging the dual phase buck/boost controller LM5170's daisy chain configuration gives the design the ability to achieve 100A charging/discharging rates. Utilizing high accuracy constant (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01042 — 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ・テスタのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインはモジュール形式のバッテリ・テスト・ソリューションであり、1 つのデザインを使用するだけで、さまざまな電流レベルでバッテリをテストできるフレキシビリティを実現します。このデザインは TIDA-01041 リファレンス・デザインを活用しており、2 個の 100A バッテリ・テスタを独立形式で動作させること、または並列接続して最大電流出力を 100A から 200A に増やすことができます。このデザインは、設計理論、パーツの選定、このソリューションの最適化方法を提示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01168 — 12V/48V 車載システム向け双方向 DC/DC コンバータのリファレンス・デザイン

TIDA-01168 リファレンス・デザインは、12V/48V 車載システム向け 4 相双方向 DC/DC コンバータ開発プラットフォームです。システムは出力段制御に 2 つの LM5170-Q1 電流コントローラと、1 つの TMS320F28027F マイコン(MCU)を使用しています。C2000™ マイコンが電流制御に電圧フィードバックを使用するのに対して、LM5170-Q1 サブシステムは平均電流フィードバックを使用します。こうした制御方式では、マルチフェーズ・コンバータで使われる位相電流バランシングが不要になります。LM5170-Q1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22396 — 2460-W bidirectional boost converter reference design for automotive applications

This reference design is a 2460-W bidirectional boost converter for automotive applications. The circuit is powered from the nominal 12-V battery to provide an output voltage of 48 V at 51.25 A. The design uses two dual-phase synchronous bidirectional controllers operating at a switching frequency (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21943 — 48-V / 25-A negative-to-positive synchronous buck-boost reference design for power amplifiers

このリファレンス・デザインは、パワー・アンプ・アプリケーション向けに、負電圧を受け入れ、正電圧を出力する同期整流昇降圧コンバータです。この回路は、公称 -48V システム電源からの電力を受け入れ、+48V の電圧で 25A を供給します。このデザインは、150kHz のスイッチング周波数と 4 相動作を想定した、デュアル同期整流昇圧コントローラを 2 個使用します。+30V への出力電圧調整は、ジャンパで選択可能です。また単相から 4 相までの動作も、ジャンパで選択可能です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21867 — 12-V / 100-A negative-to-positive synchronous buck-boost reference design for power amplifiers

このリファレンス・デザインは、パワー・アンプ・アプリケーション向けに、負電圧を受け入れ、正電圧を出力する同期整流昇降圧コンバータです。この回路は、公称 -48V システム電源からの電力を受け入れ、+12V の出力電圧で 100A を供給します。このデザインは、100kHz のスイッチング周波数と 4 相動作を想定した、デュアル同期整流昇圧コントローラを 2 個使用します。+14.5V への出力電圧調整は、ジャンパで選択可能です。単相から 4 相までの動作も、ジャンパで選択可能です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15035 — 1000W、双方向、12V ~ 12V コンバータのリファレンス・デザイン

This reference design is a dual-channel, bidirectional converter suitable for 12-V to 12-V, dual-battery system, automotive applications. This reference design has a wide input range (3 V to 40 V) and could give full load (1kW) in the input voltage from 9V to 18V by using two LM5170-Q1 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ