PMP21943
48-V / 25-A negative-to-positive synchronous buck-boost reference design for power amplifiers
PMP21943
概要
このリファレンス・デザインは、パワー・アンプ・アプリケーション向けに、負電圧を受け入れ、正電圧を出力する同期整流昇降圧コンバータです。この回路は、公称 -48V システム電源からの電力を受け入れ、+48V の電圧で 25A を供給します。このデザインは、150kHz のスイッチング周波数と 4 相動作を想定した、デュアル同期整流昇圧コントローラを 2 個使用します。+30V への出力電圧調整は、ジャンパで選択可能です。また単相から 4 相までの動作も、ジャンパで選択可能です。
特長
- より大きい電力が必要な場合に適した、非絶縁型の反転ソリューション
- 放熱特性を均衡させるための優れた相電流共有機能
- ジャンパで選択可能な位相制御
- 最少ソリューション・サイズに適した小型デザイン
- ジャンパで選択可能な出力電圧制御
出力電圧オプション | PMP21943.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | -60 |
Vin (Max) (V) | -36 |
Vout (Nom) (V) | 48 |
Iout (Max) (A) | 25 |
Output Power (W) | 1200 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM167.PDF (108 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1