この製品には新バージョンがあります
LM8261
- GBWP:24MHz
- 広い電源電圧範囲:2.7V ~ 32V
- スルーレート:35V/µs
- 消費電流:1.35mA
- 無制限の容量性負荷駆動能力
- 出力短絡電流:±125mA
- レール ツー レール入出力:3V
- 入力電圧ノイズ:12nV/√ Hz
- 入力電流ノイズ:1pA/√ Hz
- THD+N < 0.00022%
LM8261 は、広い電源電圧範囲で動作可能な、レール ツー レール入出力オペアンプです。このデバイスは大出力電流駆動であり、レール ツー レールの入力同相電圧範囲を超え、無制限の容量性負荷駆動能力があり、テスト済みで保証された高速およびスルーレートを実現していますが、必要なのは 1.35mA の電源電流のみです。フラット パネルである TFT パネルの VCOM ドライバ アプリケーションの要件に対応しており、使いやすく既存のデバイスより高い性能が要求される、低消費電力で中速度のその他のアプリケーション向けに設計されています。
レール ツー レールの入力同相電圧範囲を超えた 90dB の同相除去により、多くのアプリケーションでは、範囲の超過や精度の低下を心配せずにハイサイドとローサイドのセンシングを実行できます。動作電源電圧範囲は 2.7V ~ 32V と非常に広く、極端な条件下での機能面の問題が軽減され、多くのアプリケーションで柔軟に使用できます。さらに、ほとんどのデバイス パラメータは電源変動による影響をあまり受けません。この拡張された設計は、使用を簡素化するためのさらなるステップです。
LM8261 は省スペースの SOT-23-5 パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM8261、シングル RRIO 高出力電流、無制限の容量性負荷オペ アンプ データシート (Rev. K 翻訳版) | PDF | HTML | 2026年 3月 18日 | ||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | Generation of a VCOM buffer input using PWM signal | 2015年 12月 21日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Unlimited Cap Load Drive Op Amp Takes Guess Work Out of Design (Rev. C) | 2013年 5月 7日 | ||||
| ユーザー・ガイド | LMH6321 PSOP & TO-263 Sin Open Loop HS Buffer Eval Brds (Rev. C) | 2013年 5月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Unlimited Capacitive Load Drive Op Amp Takes Guesswork Out Of Design | 2003年 3月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
LMH730216 — 高速、1回路 オペ・アンプ用評価ボード、5/6 ピン SOT-23 パッケージ
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
PMP31092 — 低プロファイル、140W フルブリッジのリファレンス デザイン
PMP22396 — 車載アプリケーション向け2460-W双方向昇圧コンバータ リファレンス デザイン
PMP21943 — 48-V / 25-A パワーアンプ向け負-正同期昇降圧リファレンス デザイン
PMP21867 — 12-V / 100-A パワーアンプ向け負-正同期昇降圧リファレンス デザイン
PMP40500 — 54VDC 入力、12V、42A 出力のハーフブリッジのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点