LMH730216

高速、1回路 オペ・アンプ用評価ボード、5/6 ピン SOT-23 パッケージ

LMH730216

購入

概要

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

特長
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
LMH6559 1750MHz、高速、閉ループ バッファ LMH6611 シングル電源、345MHz、レール・ツー・レール出力アンプ LMH6618 シングル、130MHz、1.25mA、RRIO オペアンプ LMH6624 シングル/デュアル、超低ノイズ、広帯域オペアンプ LMH6639 ディスエーブル機能搭載 190MHz レール ツー レール出力アンプ LMH6640 TFT-LCD Single, 16V, Rail-to-Rail High Output Operational Amplifier LMH6642 シングルチャネル、低消費電力、130MHz、75mA、レール ツー レール出力アンプ LMH6645 シングルチャネル、2.7V、650μA、55MHz、レール・ツー・レール入出力アンプ LMH6647 シャットダウン機能搭載、シングルチャネル、2.7V、650μA、55MHz、レール・ツー・レール入出力アンプ LMH6654 シングルチャネル、低消費電力、250MHz、低ノイズ・アンプ LMH6657 270MHz 単一電源電圧、シングルとデュアル、オペアンプ LMH6732 調整可能な帯域幅、高速オペアンプ

 

コンパレータ
LMV7219 レール・ツー・レール出力、7ns (ナノ秒)、2.7V ~ 5V コンパレータ

 

汎用オペアンプ
LM7301 シングル、30V、4MHz オペアンプ LM8261 シングル、30V、21MHz オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH730216/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMH730227/LMH730216/LMH730165 Evaluation Board User’s Guide 2012年 5月 6日
証明書 LMH730216/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ