LMV7219
- (VS = 5V、TA = 25℃、特記ない限り標準値)
- 伝搬遅延: 7ns
- 低い消費電流: 1.1mA
- 入力同相電圧範囲をグランドの200mV下まで拡張
- 2.7Vおよび5Vの単一電源アプリケーションに最適
- 内部的なヒステリシスによりクリーンなスイッチングを保証
- 短い立ち上がりおよび立ち下がり時間: 1.3ns
- 省スペースのパッケージで供給: SC-70およびSOT-23
- 105℃のPCB温度に対応
LMV7219は、内部ヒステリシス付きで低消費電力の高速コンパレータです。LMV7219は2.7V~5Vの電圧範囲で動作し、プッシュプルのレール・ツー・レール出力を行います。このデバイスは伝搬遅延が7nsで、5Vの電源電圧からわずか1.1mAしか消費しません。
LMV7219の入力の同相電圧範囲は、グランドよりも200mV下まで拡大されているため、グランド・センシングが可能です。内部的なヒステリシスにより、入力信号がゆっくりと変化する場合でも、出力のクリーンな遷移が保証されます。
LMV7219はSC-70およびSOT-23パッケージで供給され、小さなサイズと低消費電力が重要なシステムに理想的です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMV7219 7ns、2.7V~5Vレール・ツー・レール出力のコンパレータ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2017年 8月 7日 |
回路設計 | 信号とクロックの復元回路 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 1月 24日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | High Speed Comparators for Triggering in Oscilloscopes | 2018年 2月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
LMH730165 — 高速シングル・オペ・アンプ用 評価ボード、5-6 ピン SC-70 パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
LMH730216 — 高速、1回路 オペ・アンプ用評価ボード、5/6 ピン SOT-23 パッケージ
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。