JAJS665I April 2000 – June 2016 LMV7219
PRODUCTION DATA.
LMV7219は、内部ヒステリシス付きで低消費電力の高速コンパレータです。LMV7219は2.7V~5Vの電圧範囲で動作し、プッシュプルのレール・ツー・レール出力を行います。このデバイスは伝搬遅延が7nsで、5Vの電源電圧からわずか1.1mAしか消費しません。
LMV7219の入力の同相電圧範囲は、グランドよりも200mV下まで拡大されているため、グランド・センシングが可能です。内部的なヒステリシスにより、入力信号がゆっくりと変化する場合でも、出力のクリーンな遷移が保証されます。
LMV7219はSC-70およびSOT-23パッケージで供給され、小さなサイズと低消費電力が重要なシステムに理想的です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMV7219 | SC-70 (5) | 2.00mm×1.25mm |
SOT-23 (5) | 2.88mm×1.60mm |