AMP-PDK-EVM
アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
AMP-PDK-EVM
概要
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5、SOT23-6)
- DCK(SC70-5、SC70-6)
特長
- プラットフォームが半田付け不要のため、大半のオペアンプとコンパレータを迅速に評価可能
- 反転ゲインと非反転ゲインに関する、事前構成済みの 4 個のオペアンプ回路
- オペアンプとコンパレータの両方をテストするためのオプションの分離式ピン互換回路
- 事前構成済みの回路図が AMP-PDK-EVM のシルクスクリーンに表示されます
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
コンパレータ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
開始する
- Order the AMP-PDK-EVM main evaluation board
- Order the socketed daughtercard for the appropriate package
- Order the devices to be evaluated from TI.com
- Read the AMP-PDK-EVM user's guide to set up the hardware
購入と開発の開始
ドーター・カード
AMP-PDK-SOIC-14 — Amplifier performance development kit daughtercard for 14-pin SOIC (D) package
ドーター・カード
AMP-PDK-VSSOP-8 — Amplifier performance development kit daughtercard for 8-pin VSSOP (DGK) package
ドーター・カード
AMP-PDK-TSSOP-14 — アンプ パフォーマンス開発キット ドーターカード、14 ピン TSSOP (PW) パッケージ向け
ドーター・カード
AMP-PDK-SC70-6 — アンプ パフォーマンス開発キット ドーターカード、6 ピン SC70 (DCK) パッケージ向け
ドーター・カード
AMP-PDK-SOT23-6 — アンプ パフォーマンス開発キット ドーターカード、6 ピン SOT23 (DBV) パッケージ向け
ドーター・カード
AMP-PDK-SOIC-8 — アンプ パフォーマンス開発キット ドーターカード、8 ピン SOIC (D) パッケージ向け
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 8