LMP7300
(For VS = 5V, typical unless otherwise noted)
Supply current | 13 μA |
Propagation delay | 4 μs |
Input offset voltage | 0.3 mV |
CMRR | 100 dB |
PSRR | 100 dB |
Positive and negative hysteresis control | |
Adjustable hysteresis | 1 mV/mV |
Reference voltage | 2.048V |
Reference voltage accuracy | 0.25% |
Reference voltage source current | 1 mA |
Wide supply voltage range | 2.7V to 12V |
Operating temperature range ambient | −40°C to 125°C |
The LMP7300 is a combination comparator and reference with ideal specifications for precision threshold detecting. The precision 2.048V reference comes with a 0.25% maximum error. The comparator features
Hysteresis control for the comparator is accomplished through two external pins. The HYSTP pin sets the positive hysteresis and the HYSTN pin sets the negative hysteresis. The comparator design isolates the VIN source impedance and the programmable hysteresis components. This isolation prevents any undesirable interaction allowing the IC to maintain a precise threshold voltage during level detection.
The combination of low offset voltage, external hysteresis control, and precision voltage reference provides an easy to use micropower precision threshold detector.
The LMP7300 open collector output makes it ideal for mixed voltage system designs. The output voltage upper rail is unconstrained by VCC and can be pulled above VCC to a maximum of 12V. The LMP7300 is a member of the LMP precision amplifier family.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMP7300 Micropwr Precision Comparator & Precision Reference with Adj Hyst (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2009年 4月 23日 | |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
ユーザー・ガイド | LMP7300 Single Precision Comparator w/ Reference Evaluation Boards (SOIC & MSOP) (Rev. C) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | App Note 1639 LMP7300 Single Precision Comparator w/Ref Eval B | 2008年 6月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。