TLV1822
- 2.4V~40V の広い電源電圧範囲
- レール・ツー・レール入力
- 既知のスタートアップへのパワーオン・リセット (POR)
- 低い入力オフセット電圧:500µV
- 420ns (標準値) の伝搬遅延
- 低い静止電流:チャネルごとに 5µA
- 低い入力バイアス電流:150fA
- オープン・ドレイン出力オプション (TLV182x)
- プッシュプル出力オプション (TLV181x)
- 全温度範囲 (-40℃~+125℃)
- ESD 保護:2kV
- 機能安全対応
TLV181x および TLV182x は、複数の出力オプションを備えた 40V シングル、デュアル、クワッド・チャネル・コンパレータのファミリです。このファミリは、プッシュプルまたはオープン・ドレイン出力オプションを持つレール・ツー・レール入力を提供します。このファミリは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 420ns、完全電源電圧範囲は 2.4V~40V、チャネルあたりの静止時電流はわずか 5µA です。
すべてのデバイスに、パワーオン・リセット (POR) 機能が搭載されています。これにより、出力が入力に応答する前、最小電源電圧に達するまでの間、出力が既知の状態であることが保証されるため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力が発生することを防止できます。
TLV181x コンパレータは、LED の制御、または MOSFET ゲートなどの容量性負荷の駆動を行うときに数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。
TLV182x コンパレータは、コンパレータの電源電圧に関係なく最大 40V までプルアップできるオープン・ドレイン出力段を備えています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV181x および TLV182x プッシュプルまたはオープン・ドレイン出力オプションを持つ 40V レール・ツー・レール入力コンパレータ・ファミリ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 9月 21日 |
機能安全情報 | TLV1812, TLV1822 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Dist, and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 9月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
The amplifier performance development kit (PDK) is an evaluation module (EVM) kit to test common operational amplifier (op amp) parameters and is compatible with most op amps and comparators. The EVM kit offers a main board with several socketed daughtercard options to fit package needs, allowing (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。