TLV7011

アクティブ

プッシュプル出力、低消費電力、小型サイズ・コンパレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.26 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.6 Rating Catalog Features Fail-safe, Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.005 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.26 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.6 Rating Catalog Features Fail-safe, Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.005 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) 0
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 X2SON (DPW) 5 0.64 mm² 0.8 x 0.8
  • 超小型パッケージ:X2SON (0.8 × 0.8mm2)
  • 標準パッケージ:SOT23、SC70、VSSOP
  • 広い電源電圧範囲: 1.6V~6.5V
  • 静止電流: 5µA
  • 短い伝搬遅延: 260ns
  • レール・ツー・レールの同相入力電圧
  • 内部ヒステリシス
  • プッシュプルおよびオープンドレインの出力オプション
  • 入力オーバードライブでの位相反転なし
  • 動作時周囲温度: -40°C~125°C
  • 超小型パッケージ:X2SON (0.8 × 0.8mm2)
  • 標準パッケージ:SOT23、SC70、VSSOP
  • 広い電源電圧範囲: 1.6V~6.5V
  • 静止電流: 5µA
  • 短い伝搬遅延: 260ns
  • レール・ツー・レールの同相入力電圧
  • 内部ヒステリシス
  • プッシュプルおよびオープンドレインの出力オプション
  • 入力オーバードライブでの位相反転なし
  • 動作時周囲温度: -40°C~125°C

TLV7011/7021 (シングル・チャネル) および TLV7012/7022 (デュアル・チャネル) は、低電圧で動作し、レール・ツー・レール入力をサポートするマイクロパワー・コンパレータです。これらのコンパレータは 0.8mm × 0.8mm の超小型リードレス・パッケージと標準のリード・パッケージで供給され、スマートフォンや他の携帯用またはバッテリ駆動アプリケーションなど、スペースに制約のある設計に適しています。

TLV701x および TLV702x は、速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 260ns、静止消費電流は 5µA です。この高速な応答時間とMicro-Powerとの組み合わせから、電力の限られたシステムでも、フォルト状況を監視して迅速に応答できます。これらのコンパレータの動作電圧範囲は1.6V~6.5Vで、3Vおよび5Vのシステムと互換性があります。

また、これらコンパレータはオーバードライブ入力について出力の位相反転がなく、内部的なヒステリシスを備えています。これらの特長から、このファミリのコンパレータは過酷でノイズの大きな環境において、ゆっくりと変化する入力信号をクリーンなデジタル出力へ変換する必要がある場合に、正確な電圧を監視するため最適です。

TLV701x は、LED の制御または容量性負荷の駆動を行う際に数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。TLV702x にはオープンドレインの出力段があり、VCC を超える出力レベルが可能であるため、レベル変換器やバイポーラからシングルエンドへのコンバータに適しています。

TLV7011/7021 (シングル・チャネル) および TLV7012/7022 (デュアル・チャネル) は、低電圧で動作し、レール・ツー・レール入力をサポートするマイクロパワー・コンパレータです。これらのコンパレータは 0.8mm × 0.8mm の超小型リードレス・パッケージと標準のリード・パッケージで供給され、スマートフォンや他の携帯用またはバッテリ駆動アプリケーションなど、スペースに制約のある設計に適しています。

TLV701x および TLV702x は、速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 260ns、静止消費電流は 5µA です。この高速な応答時間とMicro-Powerとの組み合わせから、電力の限られたシステムでも、フォルト状況を監視して迅速に応答できます。これらのコンパレータの動作電圧範囲は1.6V~6.5Vで、3Vおよび5Vのシステムと互換性があります。

また、これらコンパレータはオーバードライブ入力について出力の位相反転がなく、内部的なヒステリシスを備えています。これらの特長から、このファミリのコンパレータは過酷でノイズの大きな環境において、ゆっくりと変化する入力信号をクリーンなデジタル出力へ変換する必要がある場合に、正確な電圧を監視するため最適です。

TLV701x は、LED の制御または容量性負荷の駆動を行う際に数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。TLV702x にはオープンドレインの出力段があり、VCC を超える出力レベルが可能であるため、レベル変換器やバイポーラからシングルエンドへのコンバータに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV701x および TLV702x 小型、低消費電力、低電圧コンパレータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2020年 3月 23日
アプリケーション概要 コンパレータによるゼロ クロス検出回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 6日
アプリケーション概要 弛張発振器回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 6日
回路設計 低消費電力、双方向電流センシング回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 5日
アプリケーション・ノート Comparator Input Types PDF | HTML 2023年 2月 7日
アプリケーション・ノート Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference 2020年 12月 30日
アプリケーション・ノート Reverse Current Protection Using MOSFET and Comparator to Minimize Power Dissipa 2018年 2月 22日
アプリケーション概要 GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 2018年 2月 12日
アプリケーション・ノート Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics 2017年 12月 8日
アプリケーション・ノート Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages 2017年 8月 23日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV7011-2-3-41EVM User’s Guide 2017年 4月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN)、RTE-16 (WQFN) 。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV7011 PSpice Model (Rev. A)

SLVMDE3A.ZIP (1515 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV7011 and TLV7012 TINA-TI Macro and Reference Design

SLVMDN3.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

Zero Cross Comparator Detector With Dynamic Reference TINA-TI Simulation

SNOM706.ZIP (3 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

Zero Crossing Detector Circuit

SBOMAP5.ZIP (20 KB) - TINA-TI Reference Design
設計ツール

CIRCUIT060076 — ヒステリシスを持つ反転コンパレータ回路

コンパレータは、2 つの異なる信号レベルを区別するために使用されます。一定のスレッショルドを設定している場合、ノイズ、信号の変動、低速で変化する信号が原因で、出力で望ましくない遷移が観測されることがあります。上側と下側のヒステリシス・スレッショルドを設定すると、望ましくない出力遷移を除去できます。この回路例は、反転コンパレータ・アプリケーションに必要なヒステリシスを実現する正帰還抵抗回路の設計の手順を示すものです。
設計ツール

CIRCUIT060078 — ヒステリシスを持つ非反転コンパレータ回路

コンパレータは、2 つの異なる信号レベルを区別するために使用されます。一定のスレッショルドを設定している場合、ノイズ、信号の変動、低速で変化する信号が原因で、出力で望ましくない遷移が観測されることがあります。上側と下側のヒステリシス・スレッショルドを設定すると、望ましくない出力遷移を除去できます。このサンプル回路は、非反転コンパレータ・アプリケーションで希望のヒステリシスを確保するのに必要な正帰還抵抗回路の設計手順を示すことを重視しています。
設計ツール

CIRCUIT060081 — 弛張発振器回路

このゼロ・クロス検出器の回路は、AC 入力がゼロ基準電圧と交差するとき、コンパレータの出力状態が変化します。コンパレータの反転入力をゼロ基準電圧に設定し、減衰した入力を非反転入力に印加する方法で、この仕様を実現します。電圧デバイダ R1 と R2 は、入力 AC 信号を減衰させます。非反転入力がコンパレータの負の入力同相制限を決して下回らないように、ダイオード D1 を使用しています。ゼロ・クロス検出は多くの場合、電源制御回路に使用されます。
設計ツール

CIRCUIT060085 — コンパレータによるゼロ・クロス検出回路

このゼロ・クロス検出器の回路は、AC 入力がゼロ基準電圧と交差するとき、コンパレータの出力状態が変化します。コンパレータの反転入力をゼロ基準電圧に設定し、減衰した入力を非反転入力に印加する方法で、この仕様を実現します。電圧デバイダ R1 と R2 は、入力 AC 信号を減衰させます。非反転入力がコンパレータの負の入力同相制限を決して下回らないように、ダイオード D1 を使用しています。ゼロ・クロス検出は多くの場合、電源制御回路に使用されます。
設計ツール

CIRCUIT060086 — コンパレータ回路搭載、ORing MOSFET コントローラ

複数のコンパレータを ORing (OR 接続) (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP23224 — 220W アクティブ クランプ フライバック バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、力率補正 (PFC) フロント エンドを搭載した 220W アクティブ クランプ フライバック バッテリ チャージャを提示します。このデザインは、90V ~ 264V のユニバーサル AC 入力で動作し、6V ~ 22V の VOUT 範囲でバッテリを充電します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050063 — 高電圧ソリッドステート リレー (半導体リレー) 向け、アクティブ型事前充電 (プリチャージ) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、ハイブリッド電気自動車 (HEV) と電気自動車 (EV) 向けに大規模な DC リンク コンデンサを事前充電する革新的な回路トポロジを紹介します。このリファレンス デザインは、マイコンを必要とせず、5V 単電源で動作できるシステムを採用しています。このリファレンス デザインは、TPSI3052-Q1 を使用して、5kVRMS の強化絶縁定格を実現しています。TPSI3052-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010237 — AC と DC の各電流障害検出のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、mA レベルの AC/DC グランド障害電流を検出します。DRV8220 Hブリッジを使用して自動発振回路を実装し、磁気コアの飽和開始と飽和解消を駆動します。さらに、障害電流信号とレベルを識別するために、アクティブ フィルタ回路が実装されています。
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ