CIRCUIT060076
ヒステリシス回路搭載の反転コンパレータ
CIRCUIT060076
概要
コンパレータは、2つの異なる信号レベルを区別するのに使用します。一定のスレッショルドを設定している場合、ノイズ、信号の変動、低速で変化する信号が原因で、出力で望ましくない遷移が観測されることがあります。上側と下側のヒステリシス スレッショルドを設定すると、望ましくない出力遷移を除去できます。この回路例は、反転コンパレータ アプリケーションに必要なヒステリシスを実現する正帰還抵抗回路の設計の手順を示すものです。
特長
- 出力:
- V0 = HIGH
- Vi < V_L
- Vo = ロー
- Vi > V_H
- スレッショルド:
- V_H = 2.5V
- V_L = 2.2V
- V_HYS = 300mV
- 電源電圧:
- Vcc = 3 V
- V_PU = 3V
- Vref = 3 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示