ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
コンパレータは、2 つの異なる信号レベルを区別するのに使用します。たとえば、コンパレータでは過熱状態と通常の温度状態を区別できます。比較スレッショルドにおいて雑音や信号が変動すると、複数の遷移が発生します。雑音によって発生する複数の遷移を除去するために、ヒステリシスによって上限および下限スレッショルドが設定されます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | Comparator With Hysteresis Design Guide (Rev. A) | 2014年 7月 2日 | |||
技術記事 | Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 | PDF | HTML | 2015年 11月 10日 |