TLV3201
- 小さい伝搬遅延時間:40ns
- 低い静止電流:40µA (1チャネルあたり)
- 各レールから200mV拡張された入力同相範囲
- 低い入力オフセット電圧:1mV
- プッシュプル出力
- 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 産業用温度範囲:-40℃~125℃
- 小型パッケージ:5 ピン SC70、5 ピン SOT-23、8 ピン SOIC、8 ピン VSSOP
TLV3201 と TLV3202 はシングルおよびデュアル チャネルのコンパレータで、高速 (40ns) と低消費電力 (40µA) の両方を非常に小さいパッケージで実現し、レール ツー レール入力、低オフセット電圧 (1mV)、大きな出力駆動電流などの特長があります。応答時間が重要であるさまざまなアプリケーションに容易に実装できます。
TLV320x ファミリはシングル (TLV3201) およびデュアル (TLV3202) チャネルのバージョンで利用でき、いずれもプッシュプル出力が付属します。TLV3201 は、5 ピン SOT-23 および 5 ピン SC70 パッケージで供給されます。TLV3202は、8ピンSOICおよび8ピンVSSOPパッケージで供給されます。すべてのデバイスは、-40°C~125°Cの拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
BOOSTXL-POSMGR — C2000 DesignDRIVE の Position Manager ブースタパック・プラグイン・モジュール
Bidirectional Current Sensing with Window Comparator Circuit Reference Design
TLV3201 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
CIRCUIT060073 — ヒステリシス搭載・未搭載コンパレータ回路
CIRCUIT060075 — 高速過電流検出回路
帯域幅が非常に広く、オフセットが非常に小さく、スルー・レートが高速なことから、OPA388 が選択されています。伝播遅延が 40ns、立ち上がり時間が 4.8ns と短く、応答が高速なことから、TLV3201 (...)
CIRCUIT060081 — 弛張発振器回路
CIRCUIT060085 — コンパレータによるゼロ・クロス検出回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01081 — マシン・ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス・デザイン
TIDA-020030 — SiC/IGBT isolated gate driver reference design with thermal diode and sensing FET
TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン
TIDA-00929 — アーク シグネチャのキャプチャ向け、スペクトラム アナライザ シグナル コンディショニングと信号処理のリファレンス デザイン
TIDA-00448 — フレキシブルな高電流 IGBT ゲート・ドライバ、強化されたデジタル・アイソレータ付、リファレンス・デザイン
TIPD130 — 2 極性出力、高電圧差動入力インタフェイス、低電圧コンパレータ用、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。