入力 | 出力 | 電源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |
0 V | 5 V | 0 V | 5 V | 5 V | 0 V | 5 V |
VL (下限スレッショルド) | VH (上限スレッショルド) | VH – VL |
---|---|---|
2.3 V | 2.7 V | 0.4 V |
コンパレータは、2つの異なる信号レベルを比較し、両者の大小に基づいて出力を生成するために使用されます。比較スレッショルドの前後でノイズまたは信号の変動があると、コンパレータの出力が複数回遷移します。ヒステリシスによって上限スレッショルド電圧と下限スレッショルド電圧を設定することで、ノイズによる複数回の遷移が起こらないようにします。
過渡シミュレーション結果
テキサス・インスツルメンツ、SBOC515 SPICE 回路シミュレーション ファイル、ソフトウェア ダウンロード
テキサス・インスツルメンツ、ヒステリシス付きコンパレータ、リファレンス・デザイン
TLV3201 | |
---|---|
Vcc | 2.7V~5.5V |
VinCM | 各レールから200mV拡張 |
Vout | 4mA で (Vee+230mV)~(Vcc-210mV) |
Vos | 1 mV |
Iq | 40µA |
Ib | 1pA |
UGBW | — |
SR | — |
チャネル数 | 1 および 2 |
TLV3201 |
All trademarks are the property of their respective owners.