CIRCUIT060073

ヒステリシス搭載 未搭載コンパレータ回路

CIRCUIT060073

概要

コンパレータは、2つの異なる信号レベルを比較し、両者の大小に基づいて出力を生成するために使用されます。比較スレッショルドの前後でノイズまたは信号の変動があると、コンパレータの出力が複数回遷移します。ヒステリシスによって上限スレッショルド電圧と下限スレッショルド電圧を設定することで、ノイズによる複数回の遷移が起こらないようにします。
特長
  • 入力:
    • Vi = 0 V ~ 5 V
  • 出力:
    • Vo = 0 V ~ 5 V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5V、Vee = 0V、Vref = 5V
    • V_L (下側スレッショルド) = 2.3V
    • V_H (上側スレッショルド) = 2.7V
    • V_H - V_L = 0.4V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 ヒステリシス回路付きとなしのコンパレータ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/10/24

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD144 コンパレータに4個の抵抗でヒステリシスを設定する方法

サポートとトレーニング