TIPD130
2 極性出力、高電圧差動入力インタフェイス、低電圧コンパレータ用、リファレンス・デザイン
TIPD130
概要
This TI Verified Design provides the theory, component selection, simulation, schematic, PCB layout, BOM, and measured performance for a dual polarity (bipolar), high-voltage differential input interface for low-voltage comparators. The design allows a comparator such as the TLV3201 to operate with a single +3.3 V supply and to compare two input voltages that not only exceed its normal input range, but can be of either (±) polarity. The design takes into account all the comparator and passive component errors and results in <10 mV, of dc input error. Worst-case analyses techniques are provided to determine the dc error contributed by limited resistor tolerance, for the resistors used in the comparator input networks.
特長
• TI Precision Designs: Verified Design includes Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation, PCB Schematic & Layout, Bill of Materials, and Measured Performance
• DC error due to comparator and passive components less than +/-10 mV
• Input range +/-15 V, bipolar
• Single-Supply Solution
• Features TLV3201 comparator
• Design can also be used with TLV3011, TLV3012, TLV3401 and TLV3701 comparators to achieve alternate design goals
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト