LM397
- TA = 25°C. Typical Values Unless Otherwise
Specified. - 5-Pin SOT-23 Package
- Industrial Operating Range −40°C to +85°C
- Single or Dual Power Supplies
- Wide Supply Voltage Range 5 V to 30 V
- Low Supply Current 300 µA
- Low Input Bias Current 7 nA
- Low Input Offset Current ±1 nA
- Low Input Offset Voltage ±2 mV
- Response Time 440 ns (50-mV Overdrive)
- Input Common-Mode Voltage 0 to VS – 1.5 V
The LM397 device is a single voltage comparator with an input common mode that includes ground. The LM397 is designed to operate from a single 5-V to 30-V power supply or a split power supply. Its low supply current is virtually independent of the magnitude of the supply voltage.
The LM397 features an open-collector output stage. This allows the connection of an external resistor at the output. The output can directly interface with TTL, CMOS and other logic levels, by tying the resistor to different voltage levels (level translator).
The LM397 is available in the space-saving 5-Pin SOT-23 package and is pin-compatible to TI’s TL331, a single differential comparator.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM397 Single General-Purpose Voltage Comparator データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2016年 5月 24日 | ||
アプリケーション・ノート | Application Design Guidelines for LM339, LM393, TL331 Family Comparators Including the New B-versions (Rev. E) | PDF | HTML | 2024年 6月 6日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
その他の技術資料 | Die D/S LM397 MDC Single Gen Purpose Voltage Comparator | 2012年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。