LMV7291
- (VS = 1.8V, TA = 25°C, Typical
Values unless Specified) - Single Supply
- Ultra Low Supply Current 9µA per Channel
- Low Input Bias Current 10nA
- Low Input Offset Current 200pA
- Low ensured VOS 4mV
- Propagation Delay 880ns (20mV Overdrive)
- Input Common Mode Voltage Range 0.1V beyond Rails
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMV7291 is a rail-to-rail input low power comparator, characterized at supply voltage 1.8V, 2.7V and 5.0V. It consumes only 9uA supply current per channel while achieving a 800ns propagation delay.
The LMV7291 is available in SC70 package. With this tiny package, the PC board area can be significantly reduced. It is ideal for low voltage, low power and space critical designs.
The LMV7291 features a push-pull output stage which allows operation with minimum power consumption when driving a load.
The LMV7291 is built with Texas Instruments' advance submicron silicon-gate BiCMOS process. It has bipolar inputs for improved noise performance and CMOS outputs for rail-to-rail output swing.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMV7291 Single 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Input データシート (Rev. E) | 2013年 3月 22日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。