TLV1702
- Supply Range:
+2.2 V to +36 V or ±1.1 V to ±18 V - Low Quiescent Current:
55 µA per Comparator - Input Common-Mode Range Includes Both Rails
- Low Propagation Delay: 560 ns
- Low Input Offset Voltage: 300 µV
- Open Collector Outputs
- Up To 36 V Above Negative Supply Regardless of Supply Voltage
- Industrial Temperature Range:
–40°C to +125°C - Small Packages:
- Single: SC70-5, SOT-23-5, SOT553-5
- Dual: VSSOP-8, X2QFN-8
- Quad: TSSOP-14
The TLV170x family of devices offers a wide supply range, rail-to-rail inputs, low quiescent current, and low propagation delay. All these features come in industry-standard, extremely-small packages, making these devices the best general-purpose comparators available.
The open collector output offers the advantage of allowing the output to be pulled to any voltage rail up to +36 V above the negative power supply, regardless of the TLV170x supply voltage.
These devices are available in single (TLV1701), dual (TLV1702), and quad (TLV1704) channel versions. Low input offset voltage, low input bias currents, low supply current, and open-collector configuration make the TLV170x family flexible enough to handle almost any application, from simple voltage detection to driving a single relay.
All devices are specified for operation across the expanded industrial temperature range of –40°C to +125°C.
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory. View now
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV170x 2.2-V to 36-V, microPower Comparator データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 6月 9日 | ||
回路設計 | ウィンドウ・コンパレータ回路 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 6月 10日 | ||
回路設計 | リファレンス回路内蔵ウィンドウ・コンパレータ | 英語版 | 2019年 1月 24日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
TLV170x and TLV170x-Q1 TINA-TI Reference Design and Macromodel (Rev. A)
CIRCUIT060080 — 基準電圧を内蔵したウィンドウ・コンパレータの回路
CIRCUIT060084 — ウィンドウ・コンパレータ回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010005 — ソフトウェアで構成可能な心臓ペースメーカー検出モジュールのリファレンス・デザイン
TIPD178 — ウィンドウ・コンパレータ、リファレンス・デザイン
TIDA-00368 — 電流出力ホール・センサと差動 ADC/MCU を使用する CT とのインターフェース、リファレンス・デザイン
TIDA-00316 — 電流出力ホール・センサと CT を擬似差動 ADC/MCU リファレンス・デザインとインターフェイス
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。