TIDA-010005
ソフトウェアで構成可能な心臓ペースメーカー検出モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-010005
概要
This reference design implements a compact hardware-based circuit to detect the pacemaker pulse during ECG measurement. It provides indication of valid pace signal through a flag and onboard LED. This design enables the user to configure various parameters of the pace signal (amplitude, rise time, pulse duration, polarity) with software using an onboard DAC. The measured values can be read through an onboard ADC. The Pace signal is extracted, amplified, and conditioned from the noisy ECG signal on the board. It adds the Pace detection feature while used in conjunction with TI’s ADS129X series of devices.
特長
- Programmable thresholds for detecting : rise time (30 μs to 200 μs), amplitude (8 mV to 700 mV), duration (0.1 μs to 2000 μs) and polarity of pace pulse
- Availability of measured parameters and conditioned pace signal on I2C bus for further analysis and processing conditioned pace signal on I2C bus for further analysis and processing
- Interface with TI’s ADS129X series of ECG front-end devices
- Enables identification of various types of pacemaker signals
- Compact form factor (29 mm × 35 mm)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。