TIDA-00368

電流出力ホール・センサと差動 ADC/MCU を使用する CT とのインターフェース、リファレンス・デザイン

TIDA-00368

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、差動 ADC (スタンドアロンおよびマイコンに統合済み) に対する電流出力ホール・センサと変流器のインターフェイスを提供します。差動型シグナル・コンディショニング回路は、-25°C ~ 75°C の動作温度範囲全体にわたり ±0.5% の精度でモーター電流を測定するために設計されています。差動アンプの出力同相電圧は、1.25V または 2.5V のいずれかを選択できます。

特長
  • 最大 25A RMS の公称電流を測定するオンボード電流出力ホール・センサ
  • 電流測定の精度 0.5%
  • 擬似差動 ADC/マイコンを使用して CT および電流出力ホール・センサの両方とインターフェイスするコモン・リファレンス・ソリューション
  • 差動アンプに対して選択可能な出力同相電圧
  • Delfino F2837x 制御カードを使用した評価機能
  • モーター・コントローラとインターフェイスする外部 ADC (ADS8354) を使用した評価機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA57A.PDF (10586 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFH2.ZIP (357 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFH1.PDF (69 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFH4.ZIP (3971 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAI5.ZIP (610 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFH3.PDF (284 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFH0.PDF (1248 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA322シングル、5.5V、20MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、65mA の出力電流、オペアンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV1702デュアル、高電圧、低消費電力コンパレータ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4531A超低消費電力、RRO、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF20258ppm/℃ のドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2992イネーブル搭載、250mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62150DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Interfacing Current Output Hall Sensors (ADC/MCU) Design Guide (Rev. A) 2015/08/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。