THS4531A
- 1超低消費電力:
- 電圧:2.5V~5.5V
- 電流:250µA
- パワーダウン・モード:0.5µA(標準)
- 完全差動アーキテクチャ
- 帯域幅:36MHz
- スルー・レート:200V/µs
- THD:1kHzで–20dBc(1VRMS、RL= 2kΩ)
- 入力電圧ノイズ:10nV/√Hz(f = 1kHz)
- 高いDC精度:
- VOS:±100µV
- VOSドリフト:±3µV/°C(–40°C~+125°C)
- AOL:114dB
- レール・ツー・レール出力(RRO)
- 負レール入力(NRI)
- 出力同相モード制御
THS4531Aは、低消費電力の完全差動オペアンプであり、負レールを下回る入力同相モード範囲およびレール・ツー・レール出力を特長としています。このデバイスは、消費電力が重要な要件となる低消費電力データ・アクイジション・システム高密度アプリケーション向けに設計されています。
高精度の出力同相モード制御により、DC結合でA/Dコンバータ(ADC)を駆動できます。この制御に加え、レール・ツー・レール出力、および負レールを下回る入力同相モード範囲により、2.5V~5Vの単一電源のみを使用して、シングルエドのグランド基準信号源から逐次比較型(SAR)およびデルタ・シグマ(ΔΣ)A/Dコンバータへのインターフェイスを容易に実現できます。THS4531Aは、汎用の低消費電力差動信号調整アプリケーションに対しても貴重なツールとなりす。
THS4531Aは、40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲全体にわたって仕様が規定されています。以下のパッケージ・オプションが用意されています。
- 8ピンSOIC(MSOP)およびVSSOP(DおよびDGK)
- 10ピンWQFN(RUN)
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4531ADGKEVM — THS4531ADGKEVM 評価モジュール
The THS4531ADGKEVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, (...)
THS4531A TINA-TI Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00176 — 高精度位置補間機能付き Sin/Cos エンコーダへのインターフェイスのリファレンス デザイン
この設計は 16 ビットのデュアル サンプル ADC を使用しており、ドロップイン互換性のある 14 ビットまたは 12 ビットのバージョンが利用できるので、性能とコストを最適化できます。また、TIDA-00176 では、SPI および QEP インターフェイスを使用して外部プロセッサとの接続が容易で、オプションの組込み ADC (...)
TIDA-00178 — Sin/Cos エンコーダのインターフェース、Sitara AM437x 付き、リファレンス・デザイン
The design utilizes a 16-bit dual sample ADC with drop-in compatible 14- or 12-bit versions available, (...)
TIDA-00202 — HIPERFACE 位置エンコーダへのインターフェイス、リファレンス・デザイン
TIDA-00368 — 電流出力ホール・センサと差動 ADC/MCU を使用する CT とのインターフェース、リファレンス・デザイン
TIDA-00187 — 真のゼロボルトを含めるための、完全差動アンプ用拡張レール・ツー・レール出力範囲
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WQFN (RUN) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点