TIDA-00178
Sin/Cos エンコーダのインターフェース、Sitara AM437x 付き、リファレンス・デザイン
TIDA-00178
概要
The TIDA-00178 reference design is an EMC compliant industrial interface to Sin/Cos position encoders. Applications include industrial drives, which require accurate speed and position control.
The design utilizes a 16-bit dual sample ADC with drop-in compatible 14- or 12-bit versions available, allowing for optimization of performance and cost. TIDA-00178 provides a direct connection to Sitara AM437x using SPI and QEP. For quick evaluation it features a 60-pin connector which directly fits the AM437x IDK. An example firmware for Sitara AM437x IDK is provided, which outputs the measured angle from the Sin/Cos encoder with up to 28-bit resolution through the Sitara’s USB virtual COM port.
特長
- EMC Compliant Industrial Interface Design for Sin/Cos Encoders with 1-Vpp Differential Output at 2.5-V Offset, Input Frequencies up to 500-kHz
- High-Resolution Interpolated Position, up to 28-bits Resolution, Cable Length Tested up to 70m
- Fully Differential Analog Signal Chain for High Common Mode Noise Immunity with Dual 16-bit ADC with Drop-in Compatible 14- or 12-bit ADC Pending Desired Resolution
- Easy to Connect to Sitara AM437x with SPI and QEP Interface. Connects directly to AM437x IDK 60-Pin Header
- Example Firmware for Sitara AM437x with High-Resolution Angle Calculated at 32-kHz and Angle Data Send via USB virtual COM Port for Easy Performance Evaluation
- Designed for IEC61000-4-2,4-4 and 4-5 (ESD, EFT and Surge EMC Immunity Requirements)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Interface to a Sin/Cos Position Encoder With Sitara AM437x Design Guide (Rev. A) | 2015年 9月 14日 | |||
技術記事 | Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 | PDF | HTML | 2015年 11月 10日 |