TPS799
- EN を備えた 200mA 低ドロップアウト・レギュレータ
- 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
- 固定出力:1.2V~4.5V
- 可変出力:1.20V~6.5V
- EN トグルによる突入電流保護
- 低 IQ:40µA
- 高 PSRR:
- 1kHz 時に 66dB
- 10kHz 時に 51dB
- 2µF (標準値) の低 ESR 出力容量で安定動作
- 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
- 総合精度 2% (負荷、ライン、温度)
- 非常に低いドロップアウト:100mV
- パッケージ:
- 5 バンプ、薄型、0.97mm × 1.34mm DSBGA
- 5 ピン SOT-23-THIN
- 6 ピン WSON
TPS799 低ドロップアウト (LDO) 低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れた AC 性能を提供します。高い電源除去比 (PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン / 負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか 40µA (標準値) です。
TPS799 は、セラミック・コンデンサで安定動作が可能であり、また、先進の BiCMOS 製造プロセスの採用により、200mA 出力で 100mV (標準値) のドロップアウト電圧を実現しています。高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して 2% の総合精度を達成できます。TPS799 は、EN トグルを使用したデバイス起動時の突入電流保護を特長としており、即座に電流をクランプします。
このデバイスは、TJ = –40℃~+125℃の温度範囲にわたって完全に仕様規定されており、薄型のダイ・サイズ・ボール・グリッド・アレイ (DSBGA) パッケージで供給されているため、ワイヤレス・ハンドセットと WLAN カードに適しています。このデバイスは 5 ピン SOT-23-THIN および 6 ピン WSON パッケージでも供給されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS799XXEVM-105 — TPS799xx 評価モジュール
The TPS799xx evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS799xx LDO. The EVM uses 3 versions of the TPS799xx LDO (TPS79901YZU (adjustable, WCSP), TPS79928YZU (2.8 V output, WCSP) and TPS79901DDC (adjustable, SOT23). (...)
TPS79933 TINA-TI Transient Reference Design
多くの TI リファレンス デザインには、TPS799 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZU) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。