THS4541

アクティブ

高速差動 I/O アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 BW at Acl (MHz) 620 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1500 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.2 Iq per channel (typ) (mA) 10.1 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.45 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 140 3rd harmonic (dBc) 140 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 850 Input bias current (max) (pA) 13000000 Features Decompensated, Shutdown CMRR (typ) (dB) 100 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 BW at Acl (MHz) 620 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1500 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.2 Iq per channel (typ) (mA) 10.1 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.45 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 140 3rd harmonic (dBc) 140 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 850 Input bias current (max) (pA) 13000000 Features Decompensated, Shutdown CMRR (typ) (dB) 100 Rating Catalog
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3 WQFN (RUN) 10 4 mm² 2 x 2
  • 完全差動アンプ (FDA) アーキテクチャ
  • 帯域幅:500MHz (G = 2V/V)
  • ゲイン帯域幅積:850MHz
  • スルーレート:1500V/µs
  • HD2:–95dBc (10MHz、2VPP、RL = 500Ω)
  • HD3:–90dBc (10MHz、2VPP、RL = 500Ω)
  • 入力電圧ノイズ: 2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
  • 小さいオフセット ドリフト:±0.5µV/℃ (標準値)
  • 負のレール入力 (NRI)
  • レール ツー レール出力 (RRO)
  • Rload ≥ 50Ω で確実に動作
  • 出力同相モード制御
  • 電源:
    • 単一電源電圧範囲:2.7V~5.4V
    • 両電源電圧範囲:±1.35V~±2.7V
    • 静止電流:10.1mA (5V 電源)
  • パワーダウン機能:2µA (標準値)
  • 完全差動アンプ (FDA) アーキテクチャ
  • 帯域幅:500MHz (G = 2V/V)
  • ゲイン帯域幅積:850MHz
  • スルーレート:1500V/µs
  • HD2:–95dBc (10MHz、2VPP、RL = 500Ω)
  • HD3:–90dBc (10MHz、2VPP、RL = 500Ω)
  • 入力電圧ノイズ: 2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
  • 小さいオフセット ドリフト:±0.5µV/℃ (標準値)
  • 負のレール入力 (NRI)
  • レール ツー レール出力 (RRO)
  • Rload ≥ 50Ω で確実に動作
  • 出力同相モード制御
  • 電源:
    • 単一電源電圧範囲:2.7V~5.4V
    • 両電源電圧範囲:±1.35V~±2.7V
    • 静止電流:10.1mA (5V 電源)
  • パワーダウン機能:2µA (標準値)

THS4541 は、負のレールおよびレール ツー レール出力未満の入力同相範囲を備えた、低消費電力、電圧フィードバック、全差動アンプ (FDA) です。THS4541 は、高性能な A/D コンバータ (ADC) またはD/C コンバータ (DAC) のインターフェイス設計において高密度が重要となる低消費電力のデータ アクイジション システム向けに設計されています。

THS4541 は、DC 結合、グランド中心、ソース信号のインターフェイスに必要とされる負のレール入力を備えています。このレール ツー レール出力を備えた負のレール入力を使うことで、シングルエンド、グランド基準のバイポーラ信号源とさまざまな逐次比較レジスタ (SAR)、デルタ シグマ (ΔΣ)、またはパイプライン ADC との間を 2.7V~5.4V の単一電源を使用して簡単に接続できます。

THS4541 は、–40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって動作が規定されており、16 ピンの VQFN および 10 ピンの WQFN パッケージで供給されます。

THS4541 は、負のレールおよびレール ツー レール出力未満の入力同相範囲を備えた、低消費電力、電圧フィードバック、全差動アンプ (FDA) です。THS4541 は、高性能な A/D コンバータ (ADC) またはD/C コンバータ (DAC) のインターフェイス設計において高密度が重要となる低消費電力のデータ アクイジション システム向けに設計されています。

THS4541 は、DC 結合、グランド中心、ソース信号のインターフェイスに必要とされる負のレール入力を備えています。このレール ツー レール出力を備えた負のレール入力を使うことで、シングルエンド、グランド基準のバイポーラ信号源とさまざまな逐次比較レジスタ (SAR)、デルタ シグマ (ΔΣ)、またはパイプライン ADC との間を 2.7V~5.4V の単一電源を使用して簡単に接続できます。

THS4541 は、–40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって動作が規定されており、16 ピンの VQFN および 10 ピンの WQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
THS4541-DIE アクティブ ベア・ダイ、850MHz、高精度完全差動アンプ The THS4541-DIE is a bare die version of the device that is designed small systems or for use in multi-chip modules (MCMs).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS4541 負レール入力、レール ツー レール出力、高精度、850MHz 完全差動アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 22日
製品概要 Pairing ADC Drivers With Fully-Differential Input ADCs for Wide Bandwidth Data Acquisition 2024年 4月 1日
アプリケーション概要 Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 29日
アプリケーション・ノート High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications 2020年 10月 12日
アプリケーション概要 Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers 2018年 6月 20日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A) 2016年 10月 17日
設計ガイド Optical Front-End System Design Guide 2015年 10月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) THS4541RGT EVM User's Guide 2014年 6月 26日
Analog Design Journal Using single-supply fully diff. amps with neg. input voltages to drive ADCs 2010年 11月 15日
Analog Design Journal Input impedance matching with fully differential amplifiers 2008年 10月 22日
アプリケーション・ノート Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output 2008年 4月 18日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC3541EVM — ADC3541 シングルチャネル、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC の評価基板

ADC3541 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い ADC3541 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。

FMC コネクタ経由で (別売りの) TSW1400EVM とのインターフェイスを確立できるほか、パラレルとシリアルの CMOS インターフェイスで (最大 512MB の) データ・キャプチャを実施できるので、実数と複素数のデシメーション・モードを含め、評価を容易に実行できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADC3642EVM — ADC3642 デュアルチャネル、14 ビット、25MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板

ADC3642 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い ADC3642 の性能を提示するためのプラットフォームです。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。

FMC (FPGA メザニン・カード) コネクタ経由で (別売りの) TSW1400EVM とのインターフェイスを確立できるほか、実数と複素数のデシメーション・モードを含め、CMOS インターフェイスの (最大 512MB の) データ・キャプチャを容易に評価できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADC3643EVM — ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板

ADC3643 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い A/D コンバータ (ADC) である ADC3643 の性能を実証するのに役立ちます。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。

包括的な評価システムを形成するには、TSW1400EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) と高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用します。FPGA メザニン・カード (FMC) コネクタ経由で TSW1400EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADC3644EVM — ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板

ADC3644 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い ADC3644 の性能を提示するためのプラットフォームです。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。

FMC (FPGA メザニン・カード) コネクタ経由で (別売りの) TSW1400EVM とのインターフェイスを確立できるほか、実数と複素数のデシメーション・モードを含め、パラレルとシリアルの CMOS インターフェイスの (最大 512MB の) データ・キャプチャを容易に評価できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADC3660EVM — ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板

ADC3660 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い A/D コンバータ (ADC) である ADC3660 の性能を実証するのに役立ちます。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。

包括的な評価システムを形成するには、TSW1400EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) と高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用します。FPGA メザニン・カード (FMC) コネクタ経由で TSW1400EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADC3662EVM — ADC3662 デュアルチャネル、16 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC 評価基板

ADC3662 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い A/D コンバータ (ADC) である ADC3662 の性能を実証するのに役立ちます。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。

包括的な評価システムを形成するには、TSW1400EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) と高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用します。FPGA メザニン・カード (FMC) コネクタ経由で TSW1400EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADC3663EVM — ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板

ADC3663 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い A/D コンバータ (ADC) である ADC3663 の性能を実証するのに役立ちます。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。

包括的な評価システムを形成するには、TSW1400EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) と高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用します。FPGA メザニン・カード (FMC) コネクタ経由で TSW1400EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADC3664EVM — ADC3664 SLVDS インターフェイス搭載、デュアル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC の評価基板

ADC3664 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い A/D コンバータ (ADC) である ADC3664 の性能を実証するのに役立ちます。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。

包括的な評価システムを形成するには、TSW1400EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) と高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用します。FPGA メザニン・カード (FMC) コネクタ経由で TSW1400EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADC3683EVM — ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC 評価基板

ADC3683 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い ADC3683 の性能を提示するためのプラットフォームです。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。

包括的な評価システムを形成するには、TSW1400EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) と高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用します。FPGA メザニン・カード (FMC) コネクタ経由で TSW1400EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS9219EVM — ADS9219 の評価基板

ADS9219 評価基板 (EVM) は、ADS9219 の性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は 2 チャネル、18 ビット、20MSPS / チャネルの SAR A/D コンバータ (ADC) であり、ADC ドライバと電圧リファレンスを内蔵しています。ADS9219EVM は、THS4541 完全差動アンプを使用するディスクリート高速シグナル チェーンを搭載しており、最大 1MHz の入力信号帯域幅で ADC の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) ドーターボードは標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、TSWDC155EVM (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

THS4541RGTEVM — THS4541 評価モジュール、DGK パッケージ

The THS4541RGT EVM is an evaluation module for the single THS4541 amplifier in the RGT package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 評価モジュール

DEV-ADC34J22 は、Altera の HSMC 規格との統合向けの設計を採用した、4 チャネル、50MSPS の ADC モジュールです。DEV-ADC34J22 は、JESD204B に準拠する TI の新製品 ADC34J22 A/D コンバータ (ADC) を採用したほか、TI の LMK04828 ジッタ・クリーナを使用してクロックのコンディショニングも実施しています。TI の THS4541 850MHz BW 完全差動アンプを経由し、4 チャネルのうち 2 チャネルでシングルエンド DC 結合入力を受け入れます。

このモジュールは、1 個の EXT トリガ、1 個の (...)

シミュレーション・モデル

OPA858, THS4541 Flow Cytometry Example Front End PSpice Reference Design

SBOMBL1.ZIP (27 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

THS4541 PSpice Model (Rev. A)

SBOM932A.ZIP (18 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

THS4541 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOM907B.TSC (52 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

THS4541 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOM906B.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SBOR022 TI FDA Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
完全差動アンプ
LMH6550 400MHz、差動、高速オペアンプ LMH6551 370MHz、差動、高速オペアンプ LMH6552 1.5GHz 完全差動アンプ LMH6553 出力制限クランプ採用、900MHz、完全差動アンプ LMH6554 2.8GHz、超高直線性、完全差動アンプ LMP8350 電源モードが選択可能、超低歪み、高精度、完全差動 ADC ドライバ OPA862 12.6V、低ノイズ、シングルエンドから差動への変換を行う高入力インピーダンス・アンプ THS4120 シャットダウン機能搭載、3.3V、100MHz、43V/μs、完全差動 CMOS アンプ THS4121 3.3V、100MHz、43V/μs、完全差動 CMOS アンプ THS4130 シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、低ノイズのアンプ THS4131 完全差動入出力、低ノイズアンプ THS4140 シャットダウン機能搭載、160MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4141 160MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4150 シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4151 150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4500 パワーダウン機能搭載、15V、高速、完全差動アンプ THS4501 ±5V、高速、完全差動アンプ THS4503 高速、完全差動アンプ THS4504 シャットダウン機能搭載、広帯域、低歪み、完全差動アンプ THS4505 広帯域、低歪み、完全差動アンプ THS4508 広帯域、完全差動アンプ THS4509 1.9GHz、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ THS4511 1.6GHz、ユニティ ゲイン安定、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ THS4513 1.6GHz、最小ゲイン 1V/V、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ THS4520 レール・ツー・レール出力、広帯域、完全差動アンプ THS4521 超低消費電力、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ THS4522 超低消費電力、2 チャネル、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ THS4524 超低消費電力、4 チャネル、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ THS4531 超低消費電力 0.25mA、RRO、完全差動アンプ THS4531A 超低消費電力、RRO、完全差動アンプ THS4532 デュアル、超低消費電力 0.25mA、RRO、完全差動アンプ THS4541 高速差動 I/O アンプ THS4551 低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ THS4552 デュアル・チャネル、低ノイズ、高精度、150MHz、完全差動アンプ THS4561 超低消費電力、60MHz、広い電源電圧範囲、完全差動アンプ THS4567 VICM と VOCM の制御機能搭載、220MHz、CMOS 入力、完全差動アンプ THS770006 高速、完全差動 ADC ドライバ・アンプ、ゲイン +6dB 固定
オーディオ・オペアンプ
OPA1637 ハイファイ、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/rtHz)、Burr-Brown™ オーディオ完全差動アンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
THP210 高精度 (40μV、0.1μV/℃)、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/√Hz)、完全差動アンプ
RF FDA
LMH3401 7GHz、超広帯域、完全差動アンプ LMH5401 8GHz、超広帯域、完全差動アンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00294 — Dallas Logic Corp、高速 ADC 向け、高性能アクティブ・インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Dallas Logic Corp から提供されたもので、高速 ADC 向け高性能アクティブ インターフェイスを設計する方法を提示するために、12 ビット 50MSPS の JESD204B 採用データ コンバータである ADC34J22 と、完全差動アンプ THS4541 を採用しています。この種の回路は、センサのフロント エンド、モーター制御、試験 / 測定の各アプリケーションで使用できます。PCB 上の実際の実装とともに、回路のモデルと、設計に関連して導出した複数の式を提示しています。この実装の結果からは、パッシブ AC 結合トランス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01187 — 高速データ・コンバータを使用する LIDAR パルス・タイム・オブ・フライト(ToF)のリファレンス・デザイン

高精度で距離を測定するために、タイム・オブ・フライト(ToF)を使用する光学的な手法は、レーザー・セーフティー・スキャナ、レンジ・ファインダー(距離計)、ドローン、ガイダンス・システムなどさまざまなアプリケーションで活用されています。このデザインは、ターゲット識別、サンプリング・レート要件の緩和、簡素化したシグナル・チェーンなど、高速データ・コンバータ・ベースのソリューションにおける利点を詳細に示します。また、このデザインは、光学系、ドライバ、レシーバのフロント・エンド回路や、A/D コンバータ(ADC)、D/A コンバータ(DAC)、信号処理にも対応しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00942 — デジタイザ向け、12 ビット、20MSPS データ・アクイジションのリファレンス・デザイン

This reference design enables a cost-effective and low-power data acquisition system that provides an alternative to FPGA-based systems. It features a single-ended, high-impedance input that can be used in a wide number of applications, including portable instrumentation and digitizers.

The (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00725 — 広帯域幅光学フロントエンド、リファレンス・デザイン

120MHz の広帯域幅を測定する包括的な光フロント・エンドを実装したリファレンス・デザインで、高速トランスインピーダンス・アンプ、完全差動アンプ、高速 14 ビット 160MSPS ADC(JESD204B インターフェイス付き)で構成されています。光学時間領域反射率測定(OTDR)などのアプリケーション向けに、内蔵レーザー・ドライバとダイオードから生成される高速光パルスへの応答により、システム性能を評価するためにハードウェアとソフトウェアが提供されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00799 — 低ノイズ、低歪みで DC / AC 入力を受け入れるクワッド・チャネル、12 ビット、50MSPS ADC のリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates how to implement a single-ended-to-differential input path, which can be AC-coupled or DC-coupled for an ADC3422. It also explains how to design a high-input impedance, DC-coupled input path. The reference design can be used for applications such as low-power (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUN) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ